- Värähtelyanturit
- 3-akselinen värähtelyanturi CANopen-liitännällä
Kunnonvalvonta-anturi CANopen -liitännällä
Entä jos koneellasi olisi suojelusenkeli, joka valvoo sitä jatkuvasti, havaitsee ongelmat ajoissa ja varoittaa sinua ennen kuin vaurioita tapahtuu? VMB301, ensimmäinen kunnonvalvonta-anturi, jossa on CANopen-liitäntä, tarjoaa juuri tätä.
Liikkuvien työkoneiden suojelusenkeli
Tämä anturi valvoo jatkuvasti liikkuvien työkoneiden ja teollisuuslaitteiden värähtelyä ja lämpötilaa kuin suojelusenkeli. Se havaitsee poikkeavuudet ja kulumisen ennen kuin ne kehittyvät vakaviksi vioiksi ja kalliiksi seisokeiksi. VMB301:n taajuuskaistanleveys on jopa 7500 Hz, mittausalue jopa ±60 g ja se käyttää kehittynyttä 3-akselista MEMS-tekniikkaa, joten se havaitsee luotettavasti korkeataajuiset vauriot, kuten laakeriviat, riittämättömän voitelun tai lisääntyneen epätasapainon.
Uusi VMB301 on erittäin kestävä ja suunniteltu vaativiin käyttöympäristöihin, ja se on koneesi näkymätön kumppani - aina paikalla, aina valppaana.
Suorituskykyisen 3-akselisen MEMS-teknologian ansiosta anturi voidaan asentaa joustavasti ja se tuottaa tarkkoja mittauksia aksiaali-, pysty- ja vaakasuunnissa.
Anturi tunnistaa jatkuvasti ja reaaliaikaisesti keskeiset kuntoindikaattorit, kuten kohdistusvirheet, väsymisen, kitkan, iskut ja pintalämpötilan - kaikki suoraan laitteessa. Siinä on myös integroitu kuormitusspektrilaskuri ja koneen käynnistyskertalaskuri.
Erittäin kestävä ruostumattomasta teräksestä valmistettu kotelo on tehty kestämään kovimpiakin käyttöolosuhteita. Sisäisen MEMS-itsetestaustoiminnon ja M12-liittimen ansiosta anturi on huoltovapaa ja kestävä. Integroitu LED-merkkivalo antaa välittömän indikaation laitteen tilasta.
Sisäänrakennettu laakeri- ja epätasapainodiagnostiikka on helposti käytettävissä CANopen-liitännän kautta
Laitteeseen sisäänrakennettu, konfiguroitavissa oleva 120 ohmin vastus yksinkertaistaa asetuksia ja vähentää kustannuksia.
VMB-kunnonvalvonta-anturi tallentaa kiihtyvyyssignaalit kolmelta akselilta ja laskee reaaliaikaisesti kuntoindikaattorit, jotka sitten välitetään CANopen-liitännän kautta CiA-301 mukaan. Nämä arvot antavat tietoa seuraavista suureista:
- Dynaaminen kohdistusvirhe (d-Peak2Peak)
- Koneen osien väsyminen (v-RMS)
- Lisääntynyt kitka, kavitaatio (a-RMS)
- Voimakkaat iskut / iskut (a-Peak)
- Varhaisvaiheen laakerivauriot (BearingScout™)
- Kriittinen epätasapaino (epätasapainoanalyysi)
- Liiallinen lämmöntuotanto (pintalämpötila)
- Korkea crest-kerroin (Crest)
Täryseulojen prosessi- ja kunnonvalvonta
Anturi valvoo jatkuvasti laakerien kuntoa (BearingScout™), riittämätöntä voitelua (a-RMS), värähtelyenergiaa (v-RMS), pintalämpötilaa ja kohdistusvirheitä (d-Peak-to-Peak) anturin mittauspisteessä.
Tunnistamalla nämä kunto- ja suorituskykyparametrit reaaliajassa järjestelmä havaitsee vaimennuselementtien kulumisen, käyttömoottorin laakerivauriot ja seulan ylikuormituksen varhaisessa vaiheessa. Tämä lisää koneen hyötysuhdetta ja vähentää suunnittelemattomia seisokkeja.
Lisäksi laite voi tallentaa enintään 4s synkronista raakadataa kaikilta kolmelta akselilta ja lähettää sen pyydettäessä. Tämä mahdollistaa kattavan analyysin ja nopean reagoinnin kriittisiin tilanteisiin.
Liikkuvien työkoneiden pyörivien osien kulumisen tunnistus
Lakaisukoneiden imujärjestelmä, maansiirtoporakoneiden porausyksikkö tai ruohonleikkurin leikkuupää altistuvat kaikki äärimmäisille pyörimisvoimille. Materiaalin kuluminen tai lisääntyvä epätasapaino voi nostaa nämä voimat kriittiselle tasolle ja johtaa koko koneen vikaantumiseen.
VMB-kunnonvalvonta-anturin avulla voit hallita koneesi käyttöikää. Älykäs anturi havaitsee värähtelyenergian muutokset - myös dynaamisesti koneen nopeuden perusteella - ja tunnistaa syntyvät vauriot luotettavasti. Kuljettajia varoitetaan ajoissa ja he voivat näin ajoittaa huollon ennakoivasti, mikä ehkäisee vakavia vaurioita ja pidentää koneen käyttöikää.
Vieraiden esineiden havaitseminen ja iskujen valvonta liikkuvissa työkoneissa
Ei-toivottujen vieraiden esineiden varhainen havaitseminen hakettimissa tai rehunkorjuukoneiden ja leikkuupuimureiden imuyksiköissä on tärkeää, jotta leikkuulaitteiden vakavat vauriot voidaan ehkäistä. Liikkuvien työkoneiden korkeajänniteakut tai vetysäiliöt altistuvat usein ankarille ympäristöolosuhteille ja voivat ajan mittaan vaurioitua usein toistuvien voimakkaiden iskujen vuoksi.
VMB-kunnonvalvonta-anturin avulla olet täydellisesti valmistautunut näihin haasteisiin: Laajan, jopa 60 g mittausalueen ja tarkan 3-akselisen mittauksen ansiosta järjestelmään yllättäen tunkeutuvien vieraiden esineiden aiheuttamat rajut iskut havaitaan ajoissa. Kriittisten poikkeamien sattuessa anturi reagoi välittömästi suojatakseen laitteesi ja varmistaakseen turvallisen käytön.
Varhainen varoitus kunnonvalvonnan avulla mobiilisovelluksissa
Satamanostureiden laakerit, säiliöautojen keskipakopumput tai metsäkoneiden vaihteistot ovat kriittisiä mekaanisia komponentteja, jotka vaativat säännöllistä huomiota, jotta koneen vikaantuminen voitaisiin ehkäistä.
VMB toimii koneen silminä ja korvina. Se valvoo jatkuvasti näitä komponentteja ja tunnistaa kehittyvät laakerivauriot varhaisessa vaiheessa BearingScout™:n avulla. Se tunnistaa myös pumppujen kavitaation ja vaihteistojen korkeataajuiset voiteluongelmat tuoden kuntomuutokset näkyviin ennen vakavien vikojen syntymistä.