Diagnostiikkaelektroniikan integrointi
On olemassa useita tapoja integroida diagnostiikkaelektroniikka ja kiihtyvyysanturit ja niputtaa kerätty data niin, että se saadaan muiden liitettyjen järjestelmien käyttöön.
ES-parametrointiohjelmisto tukee sinua diagnostiikkaelektroniikan parametroinnissa, valvonnassa ja analysoinnissa. ifm:n moneo IIoT-alustaa voidaan käyttää kattavaan laitosvalvontaan. Lue lisää!
VSE:n OPC UA -palvelin
VSE:n OPC UA -palvelimen avulla diagnostiikkaelektroniikan tiedot voidaan siirtää helposti IT-tasolle ilman syvempää ohjelmointiosaamista. Tämä tarkoittaa, että värähtelyanalyysin tiedot ovat käytettävissä ohjelmistopohjaiseen laitosvalvontaan ja prosessin optimointiin ylemmän tason järjestelmissä. Tietojen käsittelyyn tarvitaan erillinen asiakasohjelma.
VES004-parametrointiohjelmisto
VSE-diagnostiikkaelektroniikka konfiguroidaan ilmaisella VES004-ohjelmistotyökalulla:
- verkon ja tietoturvan konfigurointi
- tulojen ja lähtöjen konfigurointi
- mittaustehtävän / kohteen parametrointi
- kenttäväyläobjektien graafinen esitys (mappaus)
- raaka- ja historiadatan lukeminen
VES004 sisältää myös valvonta- ja analyysitoimintoja kohdennettua konfigurointia ja perussyyanalyysia varten:
- objektien valvonta
- spektrianalyysi
- verhokäyräanalyysi
- aikatasoanalyysi
- tietojen vienti
Application Package Assistant (APA)
Application Package Assistant on ilmainen ohjelmisto, joka niputtaa VES004-parametrointiohjelmiston ja VSE-diagnostiikkaelektroniikan perustoiminnot yhteen ja jota huoltohenkilöstö voi käyttää skaalautuvana ratkaisuna.
VSExxx-diagnostiikkaelektroniikan käyttöönotto sovellusratkaisua varten:
- Lataa parametrisarjatiedosto diagnostiikkaelektroniikkaan
- Diagnostiikkaelektroniikkaan liitettyjen antureiden signaalitestaus
- Konfiguroi kynnysarvot ja hälytyskäyttäytyminen
- Luo huoltotiedosto analysointi- ja huoltotarkoituksiin
APA-työkalu voidaan ladata VSE-laitteiden latausosiosta.
moneo RTM
moneo IIoT-alustansa ja erityisesti moneo RTM -sovelluksen avulla ifm tarjoaa käyttövalmiin ja tehokkaan kunnonvalvontaohjelmiston. moneo RTM:n avulla voidaan toteuttaa täysin räätälöitävissä olevia mittaristoja kattavaa laitosvalvontaa ja kaikkien tärkeiden prosessitietojen esittämistä varten.
Vauriotilanteessa hälytysviesti lähetetään suoraan käyttäjälle. Tämä mahdollistaa nopean reagoinnin ja estää mahdolliset totaaliset vikaantumiset. RTM Advanced Vibration Analysis -lisäosan avulla moneo RTM:n käynnistämät VSE:n raakadatatietueet voidaan visualisoida aikatasossa ja vaurion perussyy voidaan diagnosoida.
Tutustu VSE-diagnostiikkaelektroniikkaan ja moneo IIoT -alustaan tämän dekantterisovellusesimerkin avulla.