Tuotteen ominaisuudet
Mittausalue, tärinä [g] | -80...80; (-50...50 g kytkettynä VSE-yksikköön) |
---|---|
Taajuusalue [Hz] | 2...10000 |
Mittausperiaate | pietsosähköinen |
Tiedonsiirtoliitäntä | IEPE |
Sovellutus
Malli | liitäntä ulkoiseen diagnostiikkayksikköön VSE |
---|
Sähköiset tiedot
Esijännite DC [V] | 10...12 |
---|---|
Virrankulutus [mA] | 0,5...8 |
Min. erotusresistanssi [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Mittaus- / asettelualue
Mittausalue, tärinä [g] | -80...80; (-50...50 g kytkettynä VSE-yksikköön) |
---|---|
Taajuusalue [Hz] | 2...10000 |
Mittausperiaate | pietsosähköinen |
Kohinatiheys [mg] | 0,1 |
Maks. poikittaisherkkyys [%] | 5 |
Mittausaika (minimi) [s] | 2 |
Mittausakselien lukumäärä | 1 |
Tarkkuus / poikkeamat
Tarkkuus | ± 5 % |
---|---|
Mittausherkkyys | 100 mV/g |
Liitännät
Tiedonsiirtoliitäntä | IEPE |
---|
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] | -55...125 |
---|---|
Varastointilämpötila [°C] | -55...125 |
Suojausluokka | IP 67 |
Hyväksynnät / testit
EMC |
|
||
---|---|---|---|
Iskunkestävyys |
|
||
MTTF [vuotta] | 1142 |
Mekaaniset tiedot
Paino [g] | 73,5 |
---|---|
Asennustapa | kierrekiinnitys |
Materiaalit | kotelo: ruostumaton teräs |
Kiristysmomentti [Nm] | 8 |
Tarvikkeet
Toimitettavat osat |
|
---|
Huomautuksia
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Sähköinen liitäntä
Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A; Maksimi kaapelipituus: 1000 m |