- Värähtelyanturit
- Värähtelyanturit ja -lähettimet
Värähtelyanturit ja -lähettimet
DIN ISO 10816-3 / ISO 20816-3 on maailmanlaajuisesti tunnustettu teollisuusstandardi, joka määrittelee vaatimukset koneiden mekaanisen värähtelyn arvioinnille pyörimättömistä osista tehtävissä mittauksissa. Määritys ja arviointi perustuu kokonaisvärähtelyyn (v-RMS) ja eri konetyypeille määriteltyihin raja-arvoihin.
VKV-värähtelyantureilla (analogiset), VVB-värähtelyantureilla (IO-Link), VTV-värähtelylähettimillä (analogiset) ja VWV-värähtelylähettimillä (langattomat) on seuraavat ominaisuudet:
- Värähtelylähettimet ja -anturit voidaan asentaa helposti jälkiasennuksena, ja niillä voidaan seurata koneen kokonaiskunnon kehittymistä ajan kuluessa.
- Lisääntyvä värähtely havaitaan standardoidun tiedonsiirron avulla, ja kunnon heikkeneminen tunnistetaan luotettavasti varoitus- ja hälytyskynnysarvojen avulla, mikä ehkäisee seurannaisvahinkojen syntymistä.
Tuotteet
VKV-värähtelyvahti
VKV-värähtelyvahti mahdollistaa koneiden ja laitteiden kokonaisvärähtelytilan online-valvonnan ISO 10816 -standardin mukaisesti. Anturi mittaa pyörimättömän komponentin pinnan rms-värähtelynopeuden ja laukaisee hälytyksen, jos koneen värähtely on liian voimakasta.
- Kytkentäpiste ja kytkentäviive voidaan säätää suoraan anturista mekaanisten säätörenkaiden avulla
- 1 analogialähtö, 1 kytkinlähtö
VTV-värähtelylähetin
VTV-värähtelylähetin lähettää jatkuvasti värähtelynopeuden rms-arvoa (v-RMS) 4...20 mA analogiasignaalina. Anturi on siten helppo integroida, ja se mahdollistaa luotettavan värähtelyvalvonnan suoraan ohjausjärjestelmässä tai taajuusmuuttajassa tapahtuvan valvonnan ansiosta.
- Versiot enintään 125 °C lämpötilalle kotelointiluokalla IP 69K
- Versio räjähdysvaarallisiin tiloihin (EX 3D/3G)
- 1 analogialähtö
Näytöllinen VNB-värähtelyanturi
VNB-värähtelyanturi lähettää jatkuvasti värähtelynopeuden rms-arvoa (v-RMS) 4...20 mA analogiasignaalina. Tämä tarkoittaa, että anturi on helppo integroida olemassa oleviin ohjausjärjestelmiin. Jos infrastruktuuria ei ole valmiina, visualisointi ja hälytys voidaan toteuttaa suoraan laitteessa RGB-näytön avulla.
- Integroitu historiamuisti reaaliaikakellolla
- 1 analogiatulo ylimääräisen mittausarvon valvontaan
- 2 kytkinlähtöä / 1 analogialähtö (konfiguroitavissa)
Langaton VWV-värähtelylähetin
Langaton värähtelylähetin VWV lähettää jaksottaisesti värähtelynopeuden rms-arvon (v-RMS) ja lämpötilan tiettyyn yhdyskäytävään oman verkkoprotokollan kautta. Useiden antureiden käyttöönotto on yksinkertaista. Yhdyskäytävä voidaan integroida IT-ympäristöön joko MQTT- tai HTTP Restin -protokollien avulla. Ethernet TCP/IP- ja Wi-Fi-tiedonsiirron lisäksi se tukee myös NB-IoT-, LTE CAT m1- tai 2G GSM-mobiiliradiostandardeihin perustuvia verkosta riippumattomia tiedonsiirtovaihtoehtoja.
- Radiotiedonsiirto
- Paristokäyttöinen
Huomautus: Huomioi maakohtaisista radiohyväksynnöistä johtuvat lainsäädännölliset rajoitukset, jotka on ilmoitettu kyseisten laitteiden datalehdissä.
VVB IO-Link -värähtelyanturi (1-akselinen)
VVB-värähtelyanturi mahdollistaa värähtelyn luotettavan arvioinnin ISO 10816 -standardin mukaisesti. V-RMS-arvoa ei tarjota ainoastaan IO-Link-rajapinnan kautta, vaan se voidaan konfiguroida myös kätevästi käyttöliittymän kautta sopivalla ohjelmistotyökalulla. Mutta ei siinä vielä kaikki! VVB tarjoaa jopa 10 kHz taajuusalueen ja useiden muiden kuntoindikaattoreiden (iskun a-peak, kitkan a-RMS, crest ja lämpötila) ansiosta kaiken, mitä tarvitset kunnonvalvontaan. Edes raakadata perusteellisempien perussyyanalyysien suorittamiseksi ei ole VVB-anturille ongelma!
VVB3 IO-Link -värähtelyanturi (3-akselinen)
VVB IO-Link -värähtelyanturin toinen sukupolvi ei ainoastaan tarjoa kaikkia ensimmäisen sukupolven tärkeimpiä etuja, vaan asettaa lisäksi myös uusia mittapuita älykkäälle kunnonvalvonnalle. Tärkeä ominaisuus on digitaalinen 3-akselinen MEMS-tekniikka jopa 5 600 Hz taajuusalueella, joka mahdollistaa yleisten kuntoindikaattoreiden mittaamisen ja valvonnan X-, Y- ja Z-akseleiden suhteen.
- Integroitu ominaisarvohistoria viimeisten 9 päivän ajalta
- Synkronoitu raakadatamekanismi kaikille mittausakseleille
- BearingScout™-toiminto laakereiden ja epätasapainon analysointia varten.
Asennusadapterien yleiskatsaus
| Artikkelinro | Tyyppi | VTV | VKV | VNB | VWV | VVB0xx | VVB3xx |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Magneettiadapteri M8 |
|||||||
|
Magneettiadapteri M5 |
|||||||
|
Magneettiadapteri ¼"-28 UNF |
|||||||
|
Liimattava adapteri M8 90° |
|||||||
|
Liimattava adapteri ¼"-28 UNF |
|||||||
|
Liimattava adapteri M8 |
|||||||
|
Liimattava adapteri ¼-28 UNF |
|||||||
|
Liimattava adapteri M5 |
|||||||
|
Asennusadapteri M5/M8 - Ø 12,5 |
|||||||
|
Asennusadapteri M5/M8 - Ø 8,5 |
|||||||
|
Asennusadapteri M8 - Ø 12,5 |
|||||||
|
Asennusadapteri M8 - Ø 12,5 |
|||||||
|
Ruuviadapteri M5 - M10 |
|||||||
|
Ruuviadapteri M5 - M12 |
|||||||
|
Ruuviadapteri M5 - M16 |
|||||||
|
Ruuviadapteri M5 - M20 |
|||||||
|
Ruuviadapteri M8 - M12 |
|||||||
|
Ruuviadapteri M8 - M16 |
|||||||
|
Ruuviadapteri M8 - M20 |