Mittausalue, tärinä [g] | -40...40 |
---|---|
Taajuusalue [Hz] | 1...4500 |
Mittausperiaate | kapasitiivinen |
Erityispiirre | Käyttö energiansiirtoketjuissa |
---|
Esijännite DC [V] | 13...16 |
---|---|
Toimintavirta [mA] | 4...10 |
Min. erotusresistanssi [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Suojausluokka | III |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Anturin tyyppi | mikrosähkömekaaninen järjestelmä (MEMS) |
Mittausalue, tärinä [g] | -40...40 |
---|---|
Taajuusalue [Hz] | 1...4500 |
Mittausperiaate | kapasitiivinen |
Maks. poikittaisherkkyys [%] | 5 |
Mittausakselien lukumäärä | 2 |
Mittausherkkyys | 100 mV/g |
---|---|
Lineaarisuuspoikkeama [% mittausalueesta] | 2 |
Ympäristölämpötila [°C] | -30...85 |
---|---|
Varastointilämpötila [°C] | -30...85 |
Suojausluokka | IP 67 |
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iskunkestävyys |
|
||||||||
Tärinänkestävyys |
|
||||||||
MTTF [vuotta] | 1233 | ||||||||
UL-hyväksyntä |
|
Paino [g] | 79,7 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Asennustapa | M16 x 1,5 | ||||
Materiaalit | kotelo: haponkestävä teräs (1.4404 / 316L) | ||||
Kiristysmomentti [Nm] | 8 | ||||
Käyttö energiansiirtoketjuissa | kyllä | ||||
Käyttö energiansiirtoketjuissa |
|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Kaapeli: 0,6 m, PUR, Ø 4,9 mm; 4 x 0,14 mm² | |
Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A |