Mittausalue, tärinä [g] | -50...50 |
---|---|
Taajuusalue [Hz] | 2...10000 |
Mittausperiaate | pietsosähköinen |
Malli | liitäntä ulkoiseen diagnostiikkayksikköön VSExxx |
---|
Kytkentävahvistimet | Liitäntä luonnostaan vaarattomille erotuspiireille (Ex ia) |
---|---|
Käyttöjännite [V] | 10...12 DC |
Virrankulutus [mA] | 0,5...8 |
Suojausluokka | III |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Maks. kuormitus [Ω] | 200 |
---|---|
Oikosulkusuojaus | kyllä |
Ylikuormitussuojaus | kyllä |
Mittausalue, tärinä [g] | -50...50 |
---|---|
Taajuusalue [Hz] | 2...10000 |
Mittausperiaate | pietsosähköinen |
Herkkyys [mV/g] | 100 |
Kohinatiheys [mg] | 0,1 |
Maks. poikittaisherkkyys [%] | 5 |
Mittausaika (minimi) [s] | 2 |
Mittausakselien lukumäärä | 1 |
Ympäristölämpötila [°C] | -55...90 |
---|---|
Varastointilämpötila [°C] | -55...90 |
Suojausluokka | IP 68; (1D-sovellutus: IP 65) |
Hyväksyntä | Baseefa12ATEX0247; IECEx BAS 12.0132 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ATEX-merkintä | I M1 Ex ia I Ma (-55°C < Ta < +90°C) | ||||
EMC |
|
||||
Iskunkestävyys |
|
Paino [g] | 669 |
---|---|
Asennustapa | M8 x 1,25 |
Mitat [mm] | 30 x 25,5 x 64,7 |
Materiaalit | kotelo: ruostumaton teräs |
Kiristysmomentti [Nm] | 8 |
Tarvikkeet (lisävaruste) |
|
---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Kaapeli: 10 m, PUR |