- Fordelene ved IO-Link
- Produktvalg
- IO-Link moduler
IO-Link-feltmoduler
ifm’s IO-Link mastere er den perfekte løsning til decentral indsamling af sensorsignaler i marken, på anlæg eller i maskinen, uden behov for et styreskab. Ydeevnen af IO-Link-infrastrukturen er væsentligt forbedret af IO-Link-modulerne. De har ind- og udgange til binære, analoge og digitale signaler og kan også styre aktuatorer. Fordele: Hele dialogen mellem styringen, sensorerne og aktuatorerne foregår bekvemt via IO-Link-topologien. Samtidig er alle data tilgængelige på IT-niveau til evaluering og procesoptimering.
Denne bekvemme løsning er unik på markedet og tilbyder en ekstraordinær fleksibilitet, især i små applikationer!
Fordele ved denne produktfamilie:
- Robust plasthus med IP67 / 68 / 69K-klassificering
- Fremragende stød- og vibrationsbestandighed
- Til brug i industrielle applikationer og hygiejniske områder
- Digitale indgangsfiltre og kraftfulde udgange
- Typer med elektrisk adskillelse af forskellige spændingsforsyninger og IO-Link
- Typer med frit konfigurerbare ind- og udgange (binære og analoge)
- Digitale indgangsfiltre til signalforbehandling
- Diagnostiske muligheder
- ifm ecolink teknologi
Dine fordele:
- Nem udvidelse af ind- og udgange direkte i marken via IO-Link
- Besparelser gennem fleksibel modulopstilling og konfiguration
- Mindre tid nødvendig til installation og opsætning
- Understøttet fejlsøgning
- Standardisering af maskiner via et modulopbygget koncept
Vi tilbyder en stor og varieret portefølje til en bred vifte af applikationer og anvendelsesområder. Modulerne fås i to designs:
- Det orange feltmodul i køleserien er modstandsdygtig overfor olier og kølemidler, og er velegnet til generelle industrielle anvendelser.
- Det grå modul er ideélt til hygiejne- og fødevareanvendelser på grund af materialerne der benyttes til huset. Den har den høje beskyttelsesklassificering IP 68 / IP 69K.
Der skelnes grundlæggende mellem Standard / PerformanceLine og BasicLine.
| Multiport | DI / DO-konfigurerbar | DI | DO | Al | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kølemiddel | AL2605 | AL2607 | AL2305 | AL2303 | AL2301 | AL2627 | AL2325 | AL2323 | AL2321 | AL5021 | AL2340 | AL2341 | AL2330 | AL2331 | AL2336 | AL2384 |
| Fødevarer | AL2507 | AL2205 | AL2203 | AL2201 | AL2527 | AL2225 | AL2223 | AL2221 | AL2240 | AL2241 | AL2230 | AL2231 | AL2236 | AL2284 | ||
| Porte | 8x M12 | 8x M12 | åben kabelende |
6x M12 | 10x M12 | 6x M12 | 10x M12 | 6x M12 | 4x M12 | |||||||
| Maks. Indgange / udgange (stikben 4+2) |
16 | 16 | 12 | 20 | 12 | 20 | 12 | 4 | ||||||||
| Spændingsforsyning | ekstern M12 L-kode |
ekstern M12 A-kode |
B-port | A-port | ekstern M12 L-kode |
ekstern M12 A-kode |
B-port | A-port | A-port | ekstern M12 A-kode |
A-port | |||||
| Mulige binære indgangssignaler |
16 DI | 12 DI | 20 DI | |||||||||||||
| Mulige analoge indgangssignaler |
8 AI (0...10 V, 4...20 mA) |
4 RTD (PT100, PT1000, TCK, TJK) |
||||||||||||||
| Mulige indgangsfrekvenser |
2x fl 0...3000 Hz |
|||||||||||||||
| Mulige binære udgangssignaler |
16 DO | 12 DO | 20 DO | 12 DO | ||||||||||||
| Mulige analoge udgangssignaler |
||||||||||||||||
| Mulige PWM / PWM-I udgangssignaler |
8 PWM 2 PWM-I |
|||||||||||||||
| Elektrisk fordeling US / UA |
||||||||||||||||
| Nominel strøm pr. port | 2 A | 1,8 A | 1 A | 2 A | 1,8 A | 1 A | 1,8 A | |||||||||
| Nominel strøm pr. modul | 16 A | 2x 1,8 A | 1 A | 16 A | 2x 1,8 A | 1 A | 2x 1,8 A | |||||||||
| uden interaktion i henhold til PL-d (lær mere) |
||||||||||||||||
| Beskyttelsesgrad | Køleserie (orange) IP 67 Fødevareserie (grå) IP 69k |
|||||||||||||||
| Stik / sokkelmateriale | Køleserie (orange) - forniklet messing Fødevareserie (grå) - rustfrit stål |
|||||||||||||||
| DI | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kølemiddel | AL2400 | AL2401 | AL2410 | AL2411 |
| Porte | 4x M12 | 8x M12 | 4x M8 | 8x M8 |
| Maks. antal indgange (stikben 4+2) |
8 | 16 | 4 | 8 |
| Spændingsforsyning | intern, A-port | |||
| Mulige binære indgangssignaler |
8 DI | 16 DI | 4 DI | 8 DI |
| Mulige analoge indgangssignaler |
||||
| Mulige binære udgangssignaler |
||||
| Mulige analoge udgangssignaler |
||||
| Elektrisk fordeling US / UA | ||||
| Nominel strøm pr. modul | ||||
| Beskyttelsesgrad | IP67 | |||
| Stik / sokkelmateriale | forniklet messing | |||
Vi leverer en bred vifte af spændingsforsyningsmuligheder til vores IO-Link-moduler for at opfylde de forskellige krav på området. Kombineret med de rette IO-Link-mastere giver dette dig maksimal fleksibilitet.
Spændingsforsyningsmuligheder
For at forsyne IO-Link-modulet samt sensorer og aktuatorer i marken er der op til 3 forskellige spændingsforsyninger (stikben) tilgængelige pr. modul.
US = spændingsforsyning fra master
UA = ekstern spændingsforsyning til aktuator
UAi = ekstern spændingsforsyning til sensor
MP = modul med digitale ind- og udgange og analoge indgange
DX = modul med digitale ind- og udgange
DI = modul med digitale indgange
DO = modul med digitale udgange
Vær opmærksom på, at hvis IO-Link-modulet forsynes fra en B-port, vil sensorerne blive forsynet via UA sammen med aktuatorerne.
Det betyder, at hvis UA afbrydes, vil sensorerne også svigte.
Af denne grund tilbyder vi versioner med ekstern spændingsforsyning, hvor UAi og UA er adskilt.
Spændingsforsyning – Performance- hhv. StandardLine
Ikke-interaktion i sikkerhedsrelaterede applikationer
I klassisk sikkerhedsteknik afbrydes spændingsforsyningen til farlige aktuatorer (UA) centralt via et sikkerhedsrelæ.
I moderne, decentraliserede fieldbus-systemer styres aktuatorerne dog via "ikke-sikre" udgange på I/O-moduler, mens strømforsyningen til disse I/O-moduler i stigende grad slås fra centralt via et opstrøms sikkerhedsrelæ eller en sikkerhedsstyring.
En fejl kunne teoretisk set opstå i ikke-sikre I/O-moduler, hvilket resulterer i, at output fortsat forsynes af US, selvom UA er blevet slukket. De nye DX PerformanceLine-moduler er designet på en sådan måde, at de udelukker denne teoretiske fejl ⇒ fejludelukkelse.
Bemærk: Disse I/O-moduler er ingen sikkerhedsrelæer i betydningen funktionel sikkerhed.
Begrebet "passiv sikkerhed" bruges ofte i denne sammenhæng. Dette udtryk er meget misvisende, da det antyder en sikkerhedsanordning. Det er derfor, vi udtrykkeligt henviser til "ikke-interaktion" og "fejlekskludering".