• Produkter
  • Brancher
  • IIoT & løsninger
  • Serviceydelser
  • Virksomhed

IO-Link: Standard for digital sensor- og aktuatorkommunikation

Er digitalisering af aktiver et emne for fremtiden? Langt fra! IO-Link, den åbne digitale kommunikationsteknologi for sensorer og aktuatorer, har længe været etableret og erstatter i stigende grad analoge ledninger som standard. Mere end 60 millioner implementerede noder på verdensplan sikrer allerede bekvem styring, regulering og optimering af systemer og processer i næsten alle brancher. Og tendensen er hastigt stigende.

Størstedelen af vores kunder er også allerede afhængige af IO-Link. Med god grund. De har erkendt, at ingen anden løsning tilbyder en så enkel ledningsføring af sensorer og aktuatorer og giver en større variation af yderligere information pr. sensor. Den sømløse forbindelse til IT-niveauet gør det også nemt at udføre yderligere dataanalyser.

Som du kan se: Uanset hvad dit mål er, er IO-Link altid det perfekte valg. Uanset om du vil implementere din sensorkommunikation hurtigt og fejlfrit, eller om du vil udføre holistisk dataanalyse og bæredygtig procesoptimering. Eller begge dele.
Gå ikke glip af fordelene ved IO-Link længere. Udnyt det, ligesom tusindvis af virksomheder over hele verden allerede gør.

Hvorfor er denne teknologi blevet accepteret så hurtigt?

Reduceret kompleksitet

Skalerbar teknologi fra simple binære on/off-enheder til smarte IO-Link-aktiverede sensorer giver komplet procesgennemsigtighed, der hurtigt kan integreres i eksisterende styringsarkitektur.

Reducerede omkostninger

Besparelser på ca. 50 % pr. punkt på inputkort uden behov for analoge PLC-kort. Med ifm er der ofte ingen indvirkning på sensoromkostningerne, fordi kommunikationen allerede er tilgængelig i de fleste af vores sensorer.

Minimale ændringer

Udskiftning af analog kommunikation kræver kun få ændringer i kontrolarkitekturen. Og hver enhed kan tilsluttes ved hjælp af standard 3-leder uskærmede kabler.

Forbedret produktkvalitet

Det 100 % digitale signal er mere præcist og pålideligt end et analogt signal. Processer er mere gentagelige. Forudsigende information fra sensorer giver kontinuerlig instrumentverifikation.

Øget effektivitet

Tovejskommunikation mellem procesinstrumenterne og controlleren gør det muligt at reducere cyklustiderne for receptændringer.

Forbedre maskinens oppetid

IO-Link-aktiverede sensorer minimerer uplanlagt nedetid, så maskinerne kommer hurtigere i gang. Funktionen til automatisk udskiftning af enheder downloader automatisk parametre fra en eksisterende enhed til en ny enhed på få sekunder.

Hvordan frigør IO-Link potentialet
i din maskine?

IO-Link-fordele for alle driftsfunktioner

IO-Link-fordele for OEM'er
Udvikling Indkøb Produktion
  • Modularisering, standardisering, decentralisering
  • Reducer ingeniørtid/omkostninger til planlægning og idriftsættelse af hardware
  • Let tilpassede kundeløsninger
  • Alsidighed og fleksibilitet
  • Færre dele
  • Second source - over 600 producenter med IO-Link-teknologi
  • Mere standardisering
  • Reducer de samlede omkostninger og tiden for en maskinopbygning
  • Reducer kompleksiteten
Kvalitet Salg Logistik
  • Forbedre produktkvaliteten
  • Gør forudsigelig vedligeholdelse mulig
  • Maksimer maskinens tilgængelighed
  • Digitale forretningsmodeller
  • Eftersalg og service
  • IIoT-klar maskine
  • Konkurrencemæssige fordele
  • Forbindelse til den endelige måler (diagnosticering)
  • Færre dele
  • Reducer tiden til markedet
  • Reduktion af rejseomkostninger/udgifter
IO-Link-fordele for slutbrugeren
IT-afdeling Produktion Vedligeholdelse
  • Cybersikkerhedsfunktioner til sikker kommunikation og adgang
  • Interoperabilitet med andre systemer og software (edge)
  • IO-Link Standard for REST-API, MQTT og OPC UA kommunikation
  • Øgning af maskinens oppetid
  • Tilsikre proceskvalitet
  • Kodefri brugergrænseflade
  • Planlagt vedligeholdelse med tilstandsovervågning og forebyggende vedligeholdelse
  • Hurtig udskiftning af sensor/aktør
Smart Factory-ingeniør Ledelse Kvalitet
  • Ægte interoperabilitet i marken
  • Maskinlæsbare data
  • Smarte løsninger til eftermontering
  • Cybersikkerhedsfunktioner implementeret
  • Optimer dit energiforbrug / miljøstyring
  • Nem adgang til data/information om OEE og en maskines/produktions sundhedstilstand
  • Dyb indsigt i processen med yderligere information
  • Sikre proceskvalitet

Hvordan fungerer IO-Link?

IO-Link kommunikerer tovejs med sensorer, aktuatorer og andre enheder, der er tilsluttet et mastermodul ved hjælp af industristandardiserede 3-lederkabler. Masteren sender kommandoer til enhederne, og enhederne sender digitale procesdata til masteren. Da procesdatae er rent digitale, og der ikke er noget tab ved A/D-konvertering, er data mere nøjagtige og pålidelige.

De fleste IO-Link-aktiverede enheder sender også diagnostiske data som f.eks. driftstid og fejlkoder for at hjælpe med forebyggende vedligeholdelse og forbedret processtyring.

Hvordan er IO-Link i forhold til
andre kommunikationsteknologier?

IO-Link kombinerer det bedste fra alle verdener med funktionaliteten i analoge signaler og intelligensen i Ethernet-kommunikation på bekostning af binære ON/OFF-punkter.

  Kommunikation med sensorer
  Binær
On/Off
Analogt IO-Link Ethernet
baseret
Mængde af data 1 bit 16 bits 32 byte Mange bytes
Diagnostik af sensorer    
Justering af parametre for fjernsensor    
Automatisk udskiftning af sensorparametre    
Standard sensorkabelsæt    
Digital kommunikation    
Enkel at integrere
Omkostninger

Hvad er ifm IO-Link-økosystemet?

Sensorer og enheder

ifm tilbyder et af de største udvalg af sensorer og andre IO-Link-kompatible enheder. De giver brugerne mulighed for at installere fleksible styresystemer til deres produktion.

IO-Link-mastere og Ethernet-moduler

IO-Link-mastere giver løsninger til at indsamle intelligente sensordata fra IO-Link-aktiverede sensorer og aktuatorer. IO-Link-masteren etablerer forbindelsen mellem en eller flere enheder og feltbussystemet eller IIoT-platforme på højere niveau.

De konfigurerbare IO-Link-moduler giver mulighed for tilslutning af konventionelle digitale og analoge sensorer og digitale aktuatorer via IO-Link.

Edgegateways

Edgegateways fra ifm giver en sikker fjernforbindelse til din it-infrastruktur, så du nemt kan overføre data til cloud-platforme som ifm moneo Cloud, Microsoft Azure IoT Hub eller AWS IoT Core.

Controllere

ifm's HMI-controllere er programmerbare grafiske displays til styring, parametrisering og betjening af industrimaskiner. En HMI-controller kan erstatte en PLC, HMI og flere softwarelicenser. IO-Link-feltenheder kan tilsluttes mekanisk i stedet for arbejdskrævende ledningsnet.

moneo IIoT-platform

Overvåg maskiner, optimer processer og planlæg vedligeholdelse med vores moneo IIoT-platform. Få fordel af direkte sensortilslutning, hurtig implementering, PLC-uafhængig drift og åben protokolintegration - bare sæt stikket i og arbejd.

IO-Link startpakker

Startsæt er et ideelt valg til et hurtigt proof-of-concept IO-Link-projekt. Vores sæt indeholder alle de produkter, du skal bruge for at komme i gang med at teste.