• Produkter
  • Brancher
  • IIoT & løsninger
  • Serviceydelser
  • Virksomhed
  1. IO-Link - hovedside
  2. Produktvalg
  3. IO-Link master
  4. IO-Link master SolutionBlock

IO-Link master SolutionBlock

Velkommen til fremtiden for industriel automatisering.

Moderne industri står over for stadigt stigende krav: det kræver kraftfulde, fleksible og kompatible løsninger, der kan integreres problemfrit på både OT- og IT-niveau. ifm's nye IO-Link master SolutionBlock opfylder disse krav med innovativ teknologi og en bred vifte af funktioner, der er specielt udviklet til udfordringerne i Industri 4.0.

Systemoversigt

Løsningsblok i detaljer

Fordele ved SolutionBlock

Multiprotokol til PROFINET og EtherNet/IP

Den integrerede understøttelse af flere protokoller reducerer antallet af artikler betydeligt for vores kunder. Takket være kompatibiliteten med PROFINET og EtherNet/IP kan en enkelt IO-Link-master bruges i forskellige netværk, hvilket reducerer kompleksiteten og lageromkostningerne. Denne alsidighed gør den ideel til virksomheder, der leder efter fleksible og skalerbare løsninger.

Integreret OPC UA-server

Den indbyggede OPC UA-server sikrer problemfri integration i eksisterende IoT-datastrukturer. Denne åbne, producentuafhængige kommunikationsplatform muliggør standardiseret dataudveksling mellem forskellige enheder og systemer. Dette øger gennemsigtigheden af processer og skaber grundlag for prædiktiv vedligeholdelse og databaserede beslutninger.

Node-RED-integration

Det integrerede Node-RED-miljø gør det nemt at oprette og tilpasse dataflows og logiske processer. Ved hjælp af en intuitiv træk-og-slip-grænseflade kan brugerne forberede, kombinere og viderebehandle data uden at skulle have indgående kendskab til programmering. Det giver mulighed for hurtig implementering af skræddersyet logik og fleksibel tilpasning af processer til specifikke krav.

IODD tolk

IODD-fortolkeren muliggør automatisk evaluering og oversættelse af sensordata. Procesværdier såsom temperatur eller strømningshastighed udlæses ikke som rådata, men i forståelige enheder såsom °C eller m³/h. Denne funktion sparer tid under integrationen og gør det nemmere at analysere dataene.

Serieforbindelses-funktionalitet

Den standardiserede M12-tilslutningsteknologi muliggør en simpel serieforhindelse til strømforsyning, feltbus og IIoT-kommunikation. Det betyder mindre kabelarbejde, enklere integration og betydelige omkostningsbesparelser. Denne funktion er en afgørende fordel, især i omfattende systemer eller i områder med begrænset plads.

Sikkerhed med OPC UA,MQTT( s) og HTTP( s)

Understøttelse af OPC UA, MQTT og en REST API i JSON-format betyder, at IO-Link-masteren tilbyder fleksible kommunikationsmuligheder til moderne IIoT-applikationer. Mens OPC UA og MQTT er baseret på TCP/IP, muliggør REST API dataudveksling via http. JSON er et standardiseret dataformat til struktureret overførsel af information.
Derudover understøtter IO-Link-masteren OPC UA, MQTT'er og HTTP'er, hvilket muliggør sikker dataoverførsel. Disse protokoller sikrer, at data krypteres og beskyttes mod uautoriseret adgang – en afgørende fordel i et stadig mere netværksforbundet, sikkerhedsbevidst industrielt miljø. IO-Link-masteren forbinder derved IT- og OT-verdener ved hjælp af det højeste sikkerhedsniveau.

Datareduktion gennem moneo

Mange sensorer leverer store mængder data, der ikke altid er nødvendige. moneo integration gør det muligt at forbehandle og reducere disse data. Dette minimerer belastningen på netværk og it-systemer og sikrer en mere effektiv udnyttelse af de tilgængelige ressourcer.

Network Time Protocol (NTP)

Ved at integrere Network Time Protocol (NTP) er synkroniseringen af enheder i netværket garanteret til millisekunden. Dette er især afgørende i tidskritiske applikationer, hvor den præcise koordinering af alle systemkomponenter er afgørende.

Systemforbindelse

ifm SolutionBlock Y-path eksempel

SolutionBlock-funktion og ledningsføring

SolutionBlock AL15xx

IO-Link master og SolutionBlock produktsammenligning

AL13 AL15 – SolutionBlock AL14
Serieforbindelses-funktionalitet
For feltbusser
funktionalitet
Til strømforsyning, feltbus og IIoT-kommunikation
funktionalitet
Til feltbus og strømforsyning
Effekt
A-kodet M12, 3,9A (US)
Strøm
L-kodet M12, 16 A (US), 16 A (UA)
Strøm
L-kodet M12, 16 A (US), 16 A (UA)


Feltbus
AL130x: PROFINET
AL132x: EtherNet/IP
AL133x: EtherCat
AL134x: Modbus TCP
AL135x: IIoT
AL137x: POWERLINK


Feltbus
AL159x: Multiprotokol til
PROFINET og EtherNet/IP


Feltbus
AL140x: PROFINET
AL142x: EtherNet/IP
AL143x: EtherCat
Max. strømbelastning i alt
300 mA
Max. strømbelastning i alt
4 A
Max. strømbelastning i alt
2 A
Input/output
16 konfigurerbare, 16 digitale indgange, 8 digitale udgange
Input/output
16 konfigurerbare, 12 digitale
Ind-/udgang
16 konfigurerbare, 12 digitale ind-/udgange
OPCUA server OPC UA-server
letter integrationen i IoT-datastrukturer
OPCUA server
MQTT/JSON understøtter
desuden kun HTTP'er
MQTT/JSON OGSÅ
HTTP'er/MQTT'er til sikker dataoverførsel
MQTT/JSON
TLS-kryptering TLS-kryptering
Til sikker, krypteret dataoverførsel
TLS-kryptering
IODD tolk IODD-Tolk
Behandling af en række IODD'er for at konvertere sensordata til forståelig information
IODD tolk
Datareduktion gennem moneo Datareduktion
gennem moneo

Optimering af datavolumen og netværksbelastning
Datareduktion gennem moneo
NTP-understøttelse NTP-understøttelse
Millisekund-præcis tidssynkronisering til tidskritiske applikationer
NTP-understøttelse
Vis AL13XX ➜

Vis AL1590 (kølevæske) ➜

Se AL1591 (mad) ➜

Vis AL14XX ➜

Ofte stillede spørgsmål om SolutionBlock