• Produkter
  • Brancher
  • IIoT & løsninger
  • Serviceydelser
  • Virksomhed
  1. IO-Link - hovedside
  2. Produktvalg
  3. IO-Link-moduler

IO-Link-feltmoduler

ifm’s IO-Link mastere er den perfekte løsning til decentral indsamling af sensorsignaler i marken, på anlæg eller i maskinen, uden behov for et styreskab.

Ydeevnen af ​​IO-Link-infrastrukturen er væsentligt forbedret af IO-Link-modulerne. De har ind- og udgange til binære, analoge og digitale signaler og kan også styre aktuatorer.

Fordele: Hele dialogen mellem controlleren og sensorerne og aktuatorerne foregår problemfrit via IO-Link-topologien. Samtidig er alle data tilgængelige på IT-niveau til evaluering og procesoptimering. Denne praktiske løsning er unik på markedet og giver en ekstraordinær fleksibilitet, især i små applikationer!

Fordele ved denne produktfamilie

  • Robust plasthus med IP67 / 68 / 69K-klassificering
  • Enestående modstandsdygtighed over for stød og vibrationer
  • Til brug i industrielle applikationer og hygiejniske områder
  • Digitale indgangsfiltre og kraftfulde udgange
  • Typer med elektrisk adskillelse af forskellige spændingsforsyninger og IO-Link
  • Typer med frit konfigurerbare ind- og udgange (binære og analoge)
  • Digitale indgangsfiltre til signalforbehandling
  • Diagnostiske muligheder
  • ifm ecolink teknologi

Dine fordele

  • Nem udvidelse af ind- og udgange direkte i marken via IO-Link
  • Besparelser på grund af fleksibel modulopstilling og -konfiguration
  • Mindre tid nødvendig til installation og opsætning
  • Forenklet lokalisering af fejl
  • Standardisering af maskiner via et modulopbygget koncept

Produktoversigt over IO-Link-moduler

Grafik viser, hvordan IO-Link-moduler kan tilsluttes

Vi tilbyder en stor og varieret portefølje til en bred vifte af applikationer og anvendelsesområder. Modulerne fås i to designs:

  • Det orange feltmodul i køleserien er modstandsdygtig overfor olier og kølemidler, og er velegnet til generelle industrielle anvendelser.
  • Det grå modul er ideélt til hygiejne- og fødevareanvendelser på grund af materialerne der benyttes til huset. Den har den høje beskyttelsesklassificering IP 68 / IP 69K.

Der skelnes grundlæggende mellem Standard / PerformanceLine og BasicLine.

Standard / PerformanceLine
Multiport DI / DO-konfigurerbar DI DO Al
Kølemiddel AL2605 AL2607 AL2305 AL2303 AL2301 AL2627 AL2325 AL2323 AL2321 AL5021 AL2340 AL2341 AL2330 AL2331 AL2336 AL2384
Fødevarer AL2507 AL2205 AL2203 AL2201 AL2527 AL2225 AL2223 AL2221 AL2240 AL2241 AL2230 AL2231 AL2236 AL2284
Porte 8x M12 8x M12 åben
kabelende
6x M12 10x M12 6x M12 10x M12 6x M12 4x M12
Maks. Indgange / udgange
(stikben 4+2)
16 16 12 20 12 20 12 4
Spændingsforsyning ekstern
M12 L-kode
ekstern
M12 A-kode
B-port A-port ekstern
M12 L-kode
ekstern
M12 A-kode
B-port A-port A-port ekstern
M12 A-kode
A-port
Mulige binære
indgangssignaler
16 DI 12 DI 20 DI
Mulige analoge
indgangssignaler
8 AI
(0...10 V, 4...20 mA)
4 RTD
(PT100, PT1000,
TCK, TJK)
Mulige
indgangsfrekvenser
2x fl
0...3000 Hz
Mulige binære
udgangssignaler
16 DO 12 DO 20 DO 12 DO
Mulige analoge
udgangssignaler
Mulige PWM / PWM-I
udgangssignaler
8 PWM
2 PWM-I
Elektrisk fordeling
US / UA
Nominel strøm pr. port 2 A 1,8 A 1 A 2 A 1,8 A 1 A 1,8 A
Nominel strøm pr. modul 16 A 2x 1,8 A 1 A 16 A 2x 1,8 A 1 A 2x 1,8 A
uden interaktion
i henhold til PL-d

(lær mere)
Beskyttelsesgrad Coolant-serie (orange) IP 67
Fødevareserie (grå) IP 69k
Stik / sokkelmateriale Coolant-serie (orange) - forniklet messing
Fødevareserie (grå) - rustfrit stål
BasicLine
DI
Kølemiddel AL2400 AL2401 AL2410 AL2411
Porte 4x M12 8x M12 4x M8 8x M8
Maks. antal indgange
(stikben 4+2)
8 16 4 8
Spændingsforsyning intern, A-port
Mulige binære
indgangssignaler
8 DI 16 DI 4 DI 8 DI
Mulige analoge
indgangssignaler
Mulige binære
udgangssignaler
Mulige analoge
udgangssignaler
Elektrisk fordeling US / UA
Nominel strøm pr. modul
Beskyttelsesgrad IP67
Stik / sokkelmateriale forniklet messing

Leder du efter produktinformation, manualer eller installationsvejledninger? Bare indtast produktnummeret, så bliver du straks sendt videre til den relevante downloadsektion.

Spændingsforsyning af IO-Link-moduler

Vi leverer en bred vifte af spændingsforsyningsmuligheder til vores IO-Link-moduler for at opfylde de forskellige krav på området. Kombineret med de rette IO-Link-mastere giver dette dig maksimal fleksibilitet.

Spændingsforsyningsmuligheder

For at forsyne IO-Link-modulet samt sensorer og aktuatorer i marken er der op til 3 forskellige spændingsforsyninger (stikben) tilgængelige pr. modul.

US = spændingsforsyning fra master
UA = ekstern spændingsforsyning til aktuator
UAi = ekstern spændingsforsyning til sensor
MP = modul med digitale ind- og udgange og analoge indgange
DX = modul med digitale ind- og udgange
DI = modul med digitale indgange
DO = modul med digitale udgange

Vær opmærksom på, at hvis IO-Link-modulet forsynes fra en B-port, vil sensorerne blive forsynet via UA sammen med aktuatorerne. Det betyder, at hvis UA afbrydes, vil sensorerne også svigte. Af denne grund tilbyder vi versioner med ekstern spændingsforsyning, hvor UAi og UA er adskilt.

Ikke-interaktion / fejludelukkelse

Ikke-interaktion i sikkerhedsrelaterede applikationer

I klassisk sikkerhedsteknik afbrydes spændingsforsyningen til farlige aktuatorer (UA) centralt via et sikkerhedsrelæ.

I moderne, decentraliserede fieldbus-systemer styres aktuatorerne dog via "ikke-sikre" udgange på I/O-moduler, mens strømforsyningen til disse I/O-moduler i stigende grad slås fra centralt via et opstrøms sikkerhedsrelæ eller en sikkerhedsstyring.

En fejl kan teoretisk set opstå i ikke-sikre I/O-moduler, hvilket resulterer i, at udgangen fortsat forsynes af US, selvom UA er frakoblet. De nye DX PerformanceLine-moduler er designet på en sådan måde, at de udelukker denne teoretiske fejl ⇒ fejludelukkelse.

Bemærk: Disse I/O-moduler er ingen sikkerhedsrelæer i betydningen funktionel sikkerhed.

Begrebet "passiv sikkerhed" bruges ofte i denne sammenhæng. Dette udtryk er meget misvisende, da det antyder en sikkerhedsanordning. Det er derfor, vi udtrykkeligt henviser til "ikke-interaktion" og "fejlekskludering".