- IO-Link - hovedside
- Produktvalg
- IO-Link master
- IO-Link-master CabinetLine
Produktudvalg CabinetLine
CabinetLine (AL19) IO-Link-masterne er specielt udviklet til installation i styreskabe. De tilbyder alle væsentlige IO-Link-funktioner til sikker tilslutning af sensorer og aktuatorer til controlleren - pladsbesparende, pålidelig og effektiv.
Den kompakte løsning til kontrolkabinettet
Med deres slanke DIN-skinne-hus kan de nemt integreres i eksisterende kontrol- og koblingsskabe. Den elektriske forbindelse etableres via klassiske klemmeforbindelser (push-in-teknologi) - ideelt til industrielle miljøer, hvor der ikke er behov for IP67-enheder, der er klar til brug i marken.
Takket være understøttelse af almindelige Ethernet-protokoller som PROFINET, EtherNet/IP eller Modbus TCP kan CabinetLine-masterne nemt integreres i eksisterende automatiseringssystemer. Derudover giver de pålidelig IO-Link-kommunikation til intern systemkonfiguration - især hvor beskyttelse mod fugt og snavs allerede er sikret af styreskabets kabinet - samt problemfri IoT-forbindelse.
Centraliseret maskinstyring
Sensorer forbindes i en stjernekonfiguration fra kontrolskabet
Kompakte styreenheder til modulopbyggede maskiner
Maskinmoduler med eget styreskab og interne sensorer
Rene eller tørre miljøer uden felteksponering
Anvendelser uden snavs, støv eller fugt, f.eks. laboratorieudstyr, testsystemer og logistiksystemer
Kontrol af transportbånd eller interne sensorsignaler
Feedback fra lysbarrierer, nærhedssensorer eller tællere i systemer
CabinetLine AL19xx
Skrue terminaler
CabinetLine IO-Link-masterne bruger burklemmer til ledningsføring: Sæt blot ledningen i - det er det hele. Der kræves intet værktøj, ingen efterspænding - det sparer tid og sikrer permanent vibrationssikre kontakter i styreskabet.
- Ledningsføring uden brug af værktøj - sæt blot ledningen i - det er alt.
- Vibrationssikker forbindelse - perfekt kontaktkvalitet selv under maskinbevægelser.
- Vedligeholdelsesfri - ingen efterspænding nødvendig som med skrueterminaler.
Montering på DIN-skinne
Alle enheder kan nemt klikkes fast på 35 mm DIN-skinner (TH35). Det er den gennemprøvede industristandard for hurtig, værktøjsfri installation i styreskabe - stabilt, fleksibelt og overskueligt.
- Hurtig installation - monteres nemt uden at bore eller skrue.
- Pladsbesparende design - ideelt til kompakte styreskabsløsninger.
- Fleksibel og standardiseret - passer ind i ethvert styreskab med en DIN-skinne.