- IO-Link - hovedside
- Produktvalg
- IO-Link enheder
IO-Link-enheder - sensorteknologi til intelligent industri
Vi tilbyder dig den mest omfattende produktportefølje af IO-Link-enheder på markedet - skræddersyet til en bred vifte af industrier og applikationer. Vælg mellem tusindvis af enheder , og drag altid fordel af de omfattende fordele ved IO-Link-teknologien.
Vores IO-Link-enheder leverer typisk flere procesværdier fra en enkelt sensor. Derudover får du adgang til en række sensorspecifikke ekstrafunktioner , der gør din applikation smartere og mere effektiv. Takket være integrerede diagnosemuligheder via statusbits og detaljerede hændelseskoder kan du til enhver tid opdage fejl og reagere målrettet - for maksimal anlægstilgængelighed.
Få mere at vide om vores brede udvalg af IO-Link-enheder nedenfor.
IO-Link muliggør tabsfri dataoverførsel: Konverteringstab er udelukket via digital kommunikation, og eksterne påvirkninger, såsom magnetfelter, har ingen effekt på dataoverførslen.
IO-Link er feltbusuafhængig og kan integreres i alle almindelige feltbussystemer. Integration i IIoT/IT-systemer gennem andre former for kommunikation er også mulig.
Enheder kan konfigureres hurtigt og nemt via IO-Link - selv på afstand eller under drift.
Nøgle- og displaylås giver beskyttelse mod manipulation.
Funktionen backup & restore tager automatisk backup og gendanner parametersæt - det er kun enheden, der skal udskiftes.