- IO-Link - hovedside
- Produktvalg
- Ethernet switche
Ethernet switche
De kompakte 6-port Ethernet-switche i AL30- og AL31-serierne tilbyder pålidelige og højtydende netværksforbindelser til industriel automatisering og IIoT-applikationer.
Robust netværksudvidelse til industri og IIoT
De understøtter relaterede automatiseringsprotokoller, er designet til brug direkte i marken - selv under barske miljøforhold - og kan betjenes fleksibelt med eller uden serieforbindelse. AL31-serien har også en kraftig strømforsyning og er ideel til krævende maskin- og køretøjsteknologi.
- 6-port switch (unmanaged) - kompatibel med relaterede automatiseringsprotokoller og IIoT-applikationer
- Robust hus - designet til brug i barske industrimiljøer (IP67/IP69K)
- Høj temperatur- og spændingstolerance - ideel til krævende industri- og mobilmaskiner (E20-certificering)
- Høj EMC-modstand - for pålidelig drift selv under stærk elektromagnetisk interferens
- Blokeringsmulighed kun med PROFINET-version: LLDP / PTCP (multicast-adresse 01:80:C2:00:00:0E)
- Velegnet til billedbehandlingssystemer - f.eks. til tilslutning af industri- eller overvågningskameraer
StandardLine AL30
- M12 A-kodet strømforsyning
- 6 Ethernet-porte
- Varianter til forskellige feltbusser og / eller IIot
- Transmissionshastigheder på op til 100 Mbps
- Høj elektromagnetisk kompatibilitet
PerformanceLine AL31
- M12 L-kodet strømforsyning
- Serieforbindelses-strømforsyning
- 6 Ethernet-porte
- Varianter til forskellige feltbusser og / eller IIot
- Transmissionshastigheder på op til 100 Mbps
- Høj elektromagnetisk kompatibilitet
|
PerformanceLine
|
StandardLine
|
|||
|---|---|---|---|---|
| AL315x | AL310x | AL305x | AL300x | |
| Serieforbindelse | Effekt + feltbus | Feltbus | ||
| Effekt |
M12 L-kodet 16 A (US) 16 A (UA) |
M12 A-kode 100 mA (US) |
||
| Ethernet | M12 D-kode 6 port |
|||
| Version | Ukontrolleret | |||
| Feltbus | TCP/IP EtherNet/IP Modbus TCP |
PROFINET | TCP/IP EtherNet/IP Modbus TCP |
PROFINET |
| Transmissionshastighed | 10 MBit/s 100 MBit/s |
|||
| Blokering | LLDP PTCP 01:80:C2:00:00:0E |
LLDP PTCP 01:80:C2:00:00:0E |
||
| Beskyttelsesgrad |
IP67 (orange) IP69K (grå) |
|||
|
Materiale Stik/hunstik |
Forniklet messing (orange) Rustfrit stål (grå) |
|||