- IO-Link - hovedside
- Produktvalg
- IO-Link master
- IO-Link-master DataLine
Produktvalg DataLine
DataLine IO-Link-masterne (AL13-serien) er specielt udviklet til applikationer, der fokuserer på dataindsamling, IT-integration og fremtidssikring.
Den smarte løsning til dataintegration og IIoT
Takket være deres sofistikerede funktioner muliggør de ikke kun nem tilslutning af IO-Link-sensorer med 4 eller 8 A-porte, men tilbyder også en kraftfuld IIoT-grænseflade med MQTT/JSON - perfekt til overførsel af sensordata til systemer på højere niveau og cloud-platforme.
Med deres robuste IP67- eller IP69K-design er de velegnede til både industrielle miljøer og applikationer med rengøringsprocesser. Det kompakte design og den M12 A-kodede strømtilslutning muliggør hurtig og sikker integration - uden nogen større installationsindsats.
Direkte IT-forbindelse via MQTT/JSON
For nem integration i cloud- eller edge-systemer - uden gateway eller PLC.
Større gennemsigtighed gennem dataadgang i realtid
Adgang til sensordata parallelt med PLC-kommunikation - ideelt til tilstandsovervågning, OEE eller kvalitetssikring.
Fleksibel brug - velegnet til mange protokoller
Versioner tilgængelige til PROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT eller Modbus TCP
Velegnet til barske miljøer
IP67-beskyttelsesklasse til industriel brug, IP69K til hygiejnekritiske anvendelser med højtryksrensning
Kompakt strømtilslutning
Standardiseret M12 A-kodet, pålidelig, pladsbesparende
DataLine AL13xx