• Produkter
  • Brancher
  • IIoT & løsninger
  • Serviceydelser
  • Virksomhed
  1. IO-Link - hovedside
  2. Produktvalg
  3. Ethernet-moduler

Ethernet-moduler

Ethernet-modulerne tilbyder en skalerbar løsning til direkte tilslutning af digitale ind- og udgange i marken. De understøtter alt fra simpel signalindsamling til kraftfuld aktuatorstyring med integreret strømmåling, tællerfunktioner og konfigurerbare skiftefunktioner.

Decentraliseret I/O med serieforbindelse og højhastigheds-tællefunktion

Takket være serieforbindelsesmulighed, robust design og anvendelsesorienterede varianter er ifm Ethernet-moduler ideelle til modulære, decentraliserede automatiseringskoncepter.

Produktoversigt

PerformanceLine

PerformanceLine

StandardLine

StandardLine

AL41xx AL43xx AL40xx AL42xx
Serieforbindelse Effekt + feltbus Feltbus Feltbus
Effekt M12 L-kode
16 A (US)
16 A (UA)
M12 A-kode
3,9 A (US)
M12 A-kode
3,9 A (US)
4 A (UA)
Porte M12 A-kode
8 x 2 DI
M12 A-kode
4 x 2 DO
4 x 2 DI
M12 A-kode
8 x 2 DI
M12 A-kode
4 x 2 DO
4 x 2 DI
Feltbus PROFINET
EtherNet/IP
Modbus TCP
EtherCAT
PROFINET
EtherNet/IP
PROFINET
EtherNet/IP
Modbus TCP
EtherCAT
PROFINET
EtherNet/IP
Modbus TCP
Udgangseffekt 3,6 A (port 1+2)
3,6 A (port 3+4)
3,6 A (port 1-4)
Strømbegrænsning pr. modul pr. port (justerbar) pr. modul pr. modul
Strømmåling
Tællerfunktion CTU (op-tæller)
CTD (ned-tæller)
CTUD (op-ned-tæller)
CTDIR (retningstæller)
Udgangskoblingsfunktion
SSC (tæller)
et punkt
to punkt
vindue
lås
et punkt
to punkt
vindue
lås
Beskyttelsesgrad IP67 (orange)
IP69K (grå)

Materiale

Stik/hunstik

Forniklet messing (orange)
Rustfrit stål (grå)

Produktvalg