• Produkter
  • Brancher
  • IIoT & løsninger
  • Serviceydelser
  • Virksomhed
  1. IO-Link - hovedside
  2. Teknologi

Få mere at vide om IO-Link-teknologien i detaljer

Den globale standard: IO-Link

Før IO-Link blev etableret, brugte sensorer og aktuatorer primært binære og analoge signaler. Disse sender kun begrænsede diagnostiske data. Med den globale IO-Link-standard overføres der nu flere og mere præcise værdier, og der leveres et væld af diagnostiske data. Samtidig reduceres kompleksiteten af sensortilslutninger, systemdesignet er enklere, kabelføringen er strømlinet, og integrationsmulighederne er mere mangfoldige.

IO-Link-teknologien kan integreres i automatiseringssystemer med PLC'er og også i IIoT-teknologier. Generelt tilbyder IO-Link tre typer data, som varierer fra sensor til sensor: cykliske, acykliske og hændelsesrelaterede data.

Kommunikation med IO-Link-enheder

Yderligere fordele ved IO-Link

ifm tilbyder yderligere information og funktioner som standard i mange af vores IO-Link-enheder

I de cykliske data

  • Én sensor - flere procesværdier
  • Standardiserede procesdatastrukturer
  • Enhedsstatus
  • Sensorteknologi med udvidet og kontrollerbar funktion

I de acykliske data

  • Identifikation: Tags for anvendelse, funktion og placering, produkt URI ("Identification Link" i henhold til IEC 61406)
  • Sensorspecifikke data såsom driftstimetæller, skiftecyklustæller og intern temperatur

Begivenhedsdata

  • Oversigt over diagnostiske data
  • Lagring af diagnostiske data

Brug i en PLC


Cykliske data
Det er meget nemt at bruge cykliske data i en PLC. Et adresseområde og en størrelse er defineret. Disse er beskrevet i IO-enhed beskrivelserne som er tilgængelige for hver ifm-sensor på vores hjemmeside. Når data er korrekt defineret, er de tilgængelige til brug i programmet.

Hos ifm standardiserer vi datastrukturerne og hjælper dig med at integrere IO-Link-enheder hurtigt og nemt i dine systemer. Afhængigt af mappingen kan det være nødvendigt at beregne procesdataene for nogle enheder eller justere adresseområdet (bitskift, byte-swap, faktor).

Acykliske data
Acyklisk kommunikation giver adgang til specifikke parametre og gør det muligt at konfigurere og justere enhedens parametre.

  • via software som moneo blue eller moneo configure
  • via funktionsblokke i PLC'en
  • til Profinet: Integration af parametre i GSDML er mulig (PLC-værktøj).

Brug i IIoT

Der findes forskellige kommunikationsmetoder til IIoT-kommunikation. Masteren kan kommunikere via REST API, MQTT eller OPC UA. Oplysningerne er tilgængelige i JSON-format. Cykliske, acykliske og eventdata kan læses og skrives. ifm tilbyder enkle løsninger, der konverterer data til læsbar information ved hjælp af den maskinlæsbare IODD og gør dem tilgængelige for downstream-systemer.

Beskrivelse af IODD-fil og IODD-grænseflade

"IO Device Description" (IODD) indeholder detaljer om de oplysninger, der er tilgængelige fra enheden, såsom identitet, parametre, procesdata, diagnostiske data og kommunikationsegenskaber. IODD'en downloades normalt som en .zip-fil og indeholder en .xml-fil og produktbilleder.

Noget teknisk software, såsom vores konfigurationssoftware moneo configure free, og nogle automatiseringssystemer kan bruge en IODD-fil direkte. I de fleste tilfælde er det dog ikke nødvendigt at bruge IODD, da du kun behøver at kende placeringen af de tilgængelige data. ifm udgiver IO-Link-grænsefladebeskrivelsen (PDF-fil) i et menneskeligt læsbart format for at hjælpe dig med at forstå de oplysninger, du har adgang til.

  • Alle IODD'er fra alle producenter kan findes i IODDfinder.
  • IODD'en og beskrivelsen af IO-Link-grænsefladen i PDF-format findes på vores hjemmeside i downloadområdet for hver IO-Link-enhed.

Uddrag af IO-Link-grænsefladebeskrivelse for SD5500 (kun inputdata)

IO-Link-porte

En IO-Link-master har typisk flere IO-Link-porte til tilslutning af IO-Link-enheder. Der skelnes mellem A- og B-porte. Dette er standardiseret på tværs af producenter og beskrevet i IO-Link-specifikationen.

  • IO-Link community giver en liste over enheder, der er blevet testet og godkendt til at overholde specifikationen.

IO-Link-cyklustider

Afhængigt af kravene til datahastighed og svartid skelner IO-Link mellem tre kommunikationstyper: COM1, COM2 og COM3.
Disse transmissionstyper definerer baud-hastigheden for punkt-til-punkt-forbindelsen mellem IO-Link-masteren og enheden og muliggør optimal tilpasning til forskellige applikationer:

  • COM1 - 4,8 kbaud
    Til enkle sensorer med lave datamængder. Særligt velegnet til længere kabler eller elektromagnetisk forurenede miljøer.
  • COM2 - 38,4 kbaud
    Den gennemprøvede standard til mange industrielle anvendelser med et afbalanceret forhold mellem hastighed og stabilitet.
  • COM3 - 230,4 kbaud
    Til højtydende sensorer og aktuatorer med store datamængder og korte cyklustider - ideelt til hurtige måle- eller kontrolprocesser.

Den relevante kommunikationstype vælges automatisk, når forbindelsen etableres mellem master og enhed. Dette sikrer pålidelig, applikationsspecifik kommunikation til enhver tid.