- IO-Link - hovedside
- Produktvalg
- IO-Link-konverter og displays
IO-Link konvertere og displays
I eksisterende maskiner og anlæg bliver sensorer og aktuatorer med analoge eller binære signaler ofte stadig brugt til overvågning og kontrol af processer. I forbindelse med digitalisering eller opgraderingsprojekter leder brugere efter enklere måder at optimere processer og udnytte eksisterende signaler og data på IT-niveauet.
Til disse og andre anvendelsesformål har ifm opbygget en omfattende portefølje af IO-Link konvertere. Disse enheder kan hurtigt og nemt konvertere standardsignaler til IO-Link signaler og har mange fordele, når de anvendes i styresystemer eller i IT-verdenen. I modsætning til traditionelle styresignaler giver IO-Link fuld adgang til sensorintelligens, forbedret diagnostik og fordele med hensyn til EMC-problemer.
Vælg den konverter, der fungerer bedst for dig.
| Funktion | Indgang | Output | Display | Produkt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x 4-20 mA | 1 x IO-Link / SIO 1 x 4-20 mA |
DP2200 IP 67 DP4200 IP 69K |
|||
| 2 x 0-10 V | IO-Link |
DP1222 IP 67 DP3222 IP 69K |
|||
| Omformning af IO-Link til analoge signaler | IO-Link (master) |
2 x 4-20 mA | DP1213 IP 67 | ||
| 2 x 0-10 V | DP1223 IP 69K | ||||
| Omformning af IO-Link til analoge signaler | IO-Link (enhed) |
2 x 4-20 mA | EIO104 IP 69K | ||
| RTD (Pt100 eller Pt1000) |
1x IO-Link |
Temperaturstik | |||
| 1x IO-Link 1x 0-10 V |
|||||
| Funktion | Indgang | Output | Display | Produkt | |
|---|---|---|---|---|---|
|
IO-Link (enhed) |
1x IO-Link 1x DO (PNP/NPN) |
E43406 IP 67 (PNP) E43410 IP 67 (NPN) |
||
|
2x DI (impulsindgang, enable) |
1x IO-Link 1x DO eller 2x DO |
DP2122 IP 67 DP4122 IP 69K |
||
|
2 x DI (tællerindgang, funktionsindgang) |
1 x IO-Link 1 x DO eller 2 x DO |
DP2302 IP 67 DP4302 IP 69K |
||
|
2 x DI |
1 x IO-Link |
DP2402 IP 67 DP4402 IP 69K |
||
|
2 x DI |
1 x NO-relæ |
DP1603 IP 67 DP3603 IP 69K DP3613 IP 69K |
||
| Funktion | Indgang | Output | Display | Produkt | |
|---|---|---|---|---|---|
| IO-Link inline Bluetooth-adapter Tapping (læsning) af en eksisterende IO-Link kommunikation mellem enhed og master via Bluetooth og smartphone-appen moneo blue. (inklusiv hukommelse med historik) |
IO-Link (enhed) |
IO-Link (master) + trådløs kommunikation via Bluetooth |
E30446 IP 67 | ||
| IO-Link Bluetooth-adapter (Læs og skriv) adgang til alle IO-Link enheder (parametre og procesværdier) på en IO-Link master via Bluetooth og smartphone-appen moneo blue. En IO-Link master kan også konfigureres. |
IO-Link (master) |
Trådløs kommunikation via Bluetooth | EIO330 IP 69K | ||
| Bluetooth Mesh Bluetooth Mesh-systemet består af op til 50 Bluetooth-adaptere EIO344, der kan parres med en basestation EIO404. Adapterne tilsluttes IO-Link-sensorer (uanset producent) og overfører procesdata til basestationen via Bluetooth. |
1x IO-Link-enhed per EIO344 50x EIO344 per EIO404 |
Adapter: Trådløs kommunikation via Bluetooth Mesh + digital skifteudgang Basestation: MQTT + REST-AP |
EIO404 IP 67 EIO344 IP 69K |
||
| Funktion | Produkt | |
|---|---|---|
| IO-Link DISPLAY Kan indikere frit definerbare procesværdier, tekster og QR-koder, der er sendt fra PLC’en. |
E30391 | |
| IO-Link inline DISPLAY Indikerer en tilsluttet IO-Link sensors data og information. |
E30430 | |
| IO-Link master DISPLAY Viser data og information fra IO-Link sensorer fra ifm, der er forbundet med en IO-Link master. |
E30443 | |
| Multifunktionelt display til overvågning af analoge standardsignaler. Viser to værdier, der sendes fra IO-Link-masteren til denne enhed. Optagelse og beregning af to analoge signaler og output via IO-Link. |
DX2045 DX2055 |
|