- IO-Link - hovedside
- Produktvalg
Oversigt over IO-Link-master
IO-Link-mastere er hjertet i enhver IO-Link-baseret automatiseringsløsning. De forbinder IO-Link-aktiverede sensorer og aktuatorer direkte til kontrolniveauet, hvilket muliggør ensartet, digital kommunikation ned til markniveau.
Ud over ren procesdatatransmission tilbyder IO-Link-mastere mange ekstra funktioner som automatisk enhedsregistrering, parametrisering og omfattende diagnostik - både lokalt og eksternt.
Intelligent grænseflade mellem sensorer og PLC
Takket være understøttelse af almindelige feltbus- og IT-protokoller kan IO-Link-mastere integreres problemfrit i eksisterende PLC-systemer og samtidig bruges til Industri 4.0-applikationer - for eksempel til tilstandsovervågning, prædiktiv vedligeholdelse eller cloud-forbindelse.
Vi tilbyder den rigtige IO-Link-master til din applikation og dine krav.
Til klassisk automatisering med PLC
Hvis du vil registrere sensorer eller styre enkle aktuatorer direkte via PLC'en, hjælper vores to produktlinjer dig med at finde den rigtige løsning.
StandardLine (AL11-serien) er ideel til alle klassiske automatiseringsopgaver, hvor enkel sensorteknologi er altafgørende. Hvis du er ude efter god værdi, og din applikation har grundlæggende krav til ydeevne eller funktionalitet, er dette det rigtige valg.
- Optimeret til enkle applikationer - du får kun de funktioner, du virkelig har brug for.
- IP67 til industrielle anvendelser og IP69K til rengøringsprocesser
- 4 x A-porte og 8 x A-porte til IO-Link
- Varianter til EtherNet/IP og PROFINET
- Grundlæggende diagnostiske funktioner
- Ideel til omkostningsoptimerede applikationer
- Klar til moneo-konfiguration
PerformanceLine (AL14-serien) er velegnet, hvis dit system også skal forsyne aktuatorer med højere effektkrav. Det giver mere kraft og fleksibilitet pr. port uden at gå på kompromis med enkelheden.
- Op til 2A pr. IO-Link-port - muliggør direkte betjening af ventiler, gribere eller små motorer uden ekstra hardware.
- Integreret spændingsoverførsel - reduceret ledningsføring sparer plads i styreskabet eller i marken.
- IP67 til industrielle anvendelser og IP69K til rengøringsprocesser
- 4 x A-porte og 4 x B-porte til IO-Link
- Varianter til EtherNet/IP og PROFINET
- M12 L-kodet strømstik med serieforbindelses-funktion til spændingsoverførsel op til 16 A
- Klar til moneo (basic)
Til PLC og digitalisering (Y-Path)
Hvis du ikke kun vil styre din maskine, men også gøre den transparent for cloud-forbindelse, tilstandsovervågning eller forebyggende vedligeholdelse, så er vores IIoT-kompatible mastere det rette udgangspunkt.
DataLine (AL13-serien) er ideel til at tage de første skridt mod IIoT. Det giver adgang til maskindata via både PLC'en og moderne IT-grænseflader som MQTT eller JSON.
- Kom hurtigt i gang med IIoT-projekter - uden at ændre din eksisterende PLC-logik.
- Grænseflader som MQTT/JSON letter forbindelsen til eksisterende IT-systemer, dashboards eller løsninger til tilstandsovervågning.
- IP67 til industrielle anvendelser og IP69K til rengøringsprocesser
- 4 x A-porte eller 8 x A-porte til IO-Link
- Varianter til EtherNet/IP, PROFINET, EtherCAT og Modbus TCP
- M12 A-kodet strømstik
- Klar til moneo (avanceret)
SolutionBlock (AL15-serien) kombinerer en IO-Link-master og en edge-enhed i en enkelt enhed og muliggør nem tilslutning til IT-systemer via integreret Node-RED, MQTT og OPC UA.
- Komplet løsning med alle IT/OT-grænseflader - der kræves ingen ekstra moduler.
- Integreret Linux-platform - giver maksimal fleksibilitet til fremtidige IoT-applikationer.
- Mulighed for flere protokoller: Understøtter PROFINET og EtherNet/IP
- Certifikatbaseret kryptering og OPC UA - opfylder typiske krav fra slutkunder og IT-afdelinger.
- MQTT og REST API i JSON-format med TLS-kryptering
- IODD-fortolker: Automatisk oversættelse af sensordata til almindelig tekst
- Understøttelse af NTP: Præcis tidssynkronisering i netværket
- Klar til moneo (avanceret)
CabinetLine (AL19-serien) tilbyder samme funktionalitet som DataLine, men er designet til installation i kontrolskabe. Den er ideel til eftermonteringsprojekter eller kontrolcentre.
- Pladsbesparende IP20-alternativ til kontrolskabe - uden at gå på kompromis med funktionaliteten.
- Perfekt til centraliserede arkitekturer, f.eks. i bygningsautomatisering eller eksisterende maskinparker.
- 8x A-porte til IO-Link
- MQTT/JSON IIoT-port
- Varianter til EtherNet/IP, PROFINET, EtherCAT og Modbus TCP
- Combicon-terminaler for nem ledningsføring
- Klar til moneo (avanceret)
| AL15xx | AL14xx | AL13xx | AL11xx | AL19xx | |
| Serie forbindelse | Strøm + feltbus +IIoT | Effekt + feltbus | Feltbus | ||
| Effekt | M12 L-kode 16 A (US) 16 A (UA) |
M12 A-kode 3,9 A (US) |
klemmeforbindelser 3.9A (US) |
||
| Feltbus | PROFINET EtherNet/IP |
PROFINET EtherNet/IP EtherCAT |
PROFINET EtherNet/IP POWERLINK EtherCAT Modbus TCP |
PROFINET EtherNet/IP |
PROFINET EtherNet/IP POWERLINK EtherCAT Modbus TCP |
| Multiprotokol | |||||
| IIoT port | HTTP(S) JSON MQTT OPC UA |
HTTP(S), JSON, MQTT | HTTP(S), JSON, MQTT | ||
| Udgangseffekt | 4A | 2A | 300 mA | ||
| Strømbegrænsning | pr. master US/UA | pr. port (justerbar) | pr. master | ||
| Strømmåling | ja | nej | |||
| Type: master med 8 porte | 4x B-port 4x A-port |
8x A-port | |||
| Type: master med 4 porte | 4x B-port | 4x A-port | |||
| Beskyttelsesgrad | IP67 (orange) IP69K (grå) |
IP20 | |||
|
Materiale Stik/hunstik |
Forniklet messing (orange) Rustfrit stål (grå) |
PA | |||