• Produkter
  • Brancher
  • IIoT & løsninger
  • Serviceydelser
  • Virksomhed
  1. IO-Link - hovedside
  2. Produktvalg
  3. IO-Link master
  4. IO-Link master PerformanceLine

Produktvalg PerformanceLine

Maksimal ydeevne til krævende opgaver

PerformanceLine IO-Link-masterne (AL14-serien) er specielt udviklet til pålidelig drift af enheder med høje strømkrav. Takket være deres robuste design giver de ikke kun mulighed for sikker styring af aktuatorer på op til 2 ampere, men tilbyder også funktioner til effektiv energiovervågning.

Med den standardiserede L-kodede M12-strømforsyning kan enhederne nemt integreres i eksisterende systemer. Den integrerede serieforbindelses-funktion forenkler kabelføringen, mens strømbegrænsning og overvågning pr. port sikrer maksimal sikkerhed.

Systemoversigt

Fordele ved PerformanceLine

Integreret energiovervågning
Spændings- og strømmåling pr. port til analyse og optimering af energiforbruget.

Sikker strømfordeling
Justerbare strømbegrænsninger pr. port beskytter pålideligt enheder og ledninger mod overbelastning.

Høj udgangseffekt
Styring af aktuatorer med op til 2 A pr. port - ideelt til feltudstyr med høj effekt.

Nem installation med daisy chain
Ensartet strømforsyning via L-kodede M12-stik - reducerer ledningsarbejdet betydeligt.

PerformanceLine-funktion og ledningsføring

PerformanceLine AL14xx

PerformanceLine-funktioner

Serieforbindelses-strømforsyning

Serieforbindelses-strømforsyningen gør det muligt at serieforbinde flere IO-Link-mastere og andre feltenheder, så det ikke er nødvendigt at tilslutte hver enhed individuelt til strømforsyningen. Den bruger et standardiseret, L-kodet M12-stik, der er designet til højere strømme.

  • Betydeligt reduceret ledningsarbejde
  • Ren, struktureret ledningsføring
  • Ideel løsning til modulopbyggede maskiner eller lange transportbånd

2 A strømstyrke

Mange applikationer bruger højtydende aktuatorer, f.eks. magnetventiler, gribere, drev eller ventilterminaler. De kræver mere strøm, end standard IO-Link-porte kan levere.
PerformanceLine IO-Link master AL14-serien giver mulighed for sikker og pålidelig tilslutning af sådanne aktuatorer med et strømbehov på op til 2 ampere pr. port.
Masteren har også justerbar strømbegrænsning for at beskytte enheder og kabler mod overbelastning.

  • Direkte tilslutning af højtydende enheder uden eksterne belastningsrelæer
  • Øget pålidelighed gennem målrettet beskyttelse
  • Mere kompakte løsninger på grund af eliminering af ekstra komponenter

PerformanceLine-produkter