• Produkter
  • Brancher
  • IIoT & løsninger
  • Serviceydelser
  • Virksomhed
  1. IO-Link - hovedside
  2. Konfiguration af enhed

Konfigurer IO-Link-enheder med moneo configure

moneo configure er ifm's gratis løsning til parametrisering af IO-Link-produkter. Som en del af ifms voksende IIoT-softwareplatform, moneo, installeres moneo configure på din Windows-pc og giver et centraliseret værktøj til at registrere, parametrisere, visualisere og diagnosticere IO-Link-enheder, uanset producent.

Den intuitive brugergrænseflade forenkler enhedskonfigurationen og reducerer maskinens idriftsættelsestid. moneo blue forbinder trådløst IO-Link-enheder på IOS- eller Android-platforme via Bluetooth.

Software-funktioner

Konfigurer IO-Link-enheder

  • Find alle IO-Link-enheder, der er forbundet til netværket
  • Konfigurer IP-adresser på ifm IO-Link-mastere
  • Læs og skriv parametre til alle IO-Link-sensorer og -enheder
  • Online og offline parameterændringer af IO-Link-sensorer og -enheder
  • Understøttelse af IO-Link-sensorer og -enheder fra 3andre parter med IODD-filer

Visualisering

  • Automatisk generering af dashboard uden brugerkonfiguration
  • Se hurtigt realtidsværdier fra IO-Link-sensorer og -enheder
  • Se kortvarig trendhistorik

IODD-management

  • Se lokale og online IODD-kataloger
  • Installer opdateringer
  • Import af IODD-filer

Hvorfor vælge moneo configure?

Administration af parameterdata

Nem opsætning og udskiftning af IO-Link-enheder med kun ét værktøj

Værktøj til alle IO-Link-enheder

Producentuafhængig enhedsopsætning, online/offline, med integreret IODD-styring

Oversigt over alle IO-Link-enheder i netværket

Scanning af et komplekst IO-Link netværk med mastere og enheder

Dynamisk cockpit

Parallel visualisering af procesværdierne og parametrene

Tilslutning af enheder til moneo configure med USB-adapter

moneo configure forbinder enheder via USB og Ethernet. Læs mere nedenfor, eller få mere information om opsætning og support af IO-Link.

Tilslut med USB IO-Link-grænseflade AL1060.

Laptop connected with a USB cable to an IO-Link adapter and then connected to a sensor

Fordele

  • Sensorforsyning via USB (kabel medfølger i ZZ1060)
  • Let at transportere

Ulemper

  • Kun én enhed kan være tilsluttet ad gangen


Forbind med IO-Link master / Ethernet

Two IO-Link masters with senosrs connected via Ethernet to a laptop for configuration

Fordele

  • Forbindelse til flere mastere og enheder ad gangen
  • Adgang til enheder uden at ændre/afbryde eksisterende styringsledninger

Ulemper

  • Separat 24 VDC-strøm kræves til IO-Link-master

Download moneo configure gratis

  1. Opret din my ifm -konto, og log ind
  2. Download prøveversionen (EXE-fil) gratis

Når du har installeret moneo og logget ind, vises der automatisk et udvalg af aktiveringstyper.

Vælg "moneo configure free license activation" her.

Screenshot of moneo configure license activation with radio button highlighted

Vælg "Free moneo configure SA" under de tilgængelige licenser.

Screenshot of moneo license activation with dropdown showing which license to choose

Når du har valgt licensen og klikket på "Næste", starter aktiveringsprocessen.

Screenshot of moneo configuration license activation showing final screen

Du er nu klar til at konfigurere dine IO-Link-mastere og -enheder.