• Produkter
  • Brancher
  • IIoT & løsninger
  • Serviceydelser
  • Virksomhed
  1. IO-Link - hovedside
  2. Produktvalg
  3. IO-Link master
  4. IO-Link master StandardLine

Produktvalg StandardLine

IO-Link-masterne i StandardLine (AL11-serien) tilbyder et solidt udvalg af funktioner til klassiske automatiseringsopgaver - ideelt til applikationer, hvor ydelse og pris er afbalanceret.
Takket være deres fokus på det væsentlige tilbyder enhederne en enkel opsætning og pålidelig sensortilslutning til klassisk automatisering.

Omkostningseffektiv IO-Link-kommunikation

Teknisk set er de baseret på samme platform som PerformanceLine, men uden serieforbindelsesmulighed på strømforsyning og med et lavere strømoutput pr. port. Det gør StandardLine til et omkostningseffektivt alternativ til applikationer, der ikke kræver kraftige aktuatorer eller avanceret strømfordeling.

Alle StandardLine-varianter bruger det gennemprøvede A-kodede M12-stik, som er nemt at integrere og designet til standardbelastninger. Med deres robuste IP67- eller IP69K-design er de velegnede til både industrielle miljøer og applikationer med rengøringsprocesser.

Systemoversigt

Fordele ved StandardLine

Effektivt alternativ til PerformanceLine
Ideel til prisfølsomme anvendelser uden høje strømbelastninger eller serieforbindelses-ledninger.

Bevist IO-Link-kommunikation
Understøtter PROFINET og EtherNet/IP - for nem integration i kontrolmiljøer.

Stabil strømforsyning pr. port til sensorer
Tilstrækkelig til typiske IO-Link-sensorer og små aktuatorer - med høj driftssikkerhed.

Nem installation takket være M12-tilslutningsteknologi
Hurtig, værktøjsfri montering - perfekt til seriemaskiner og standardiserede systemer.

StandardLine-funktion og ledningsføring

StandardLine AL11xx

StandardLine-produkter