- IO-Link - hovedside
- Produktvalg
- IO-Link master
- IO-Link master AutomationLine
Produktudvalg AutomationLine
En ny generation inden for fleksibel automation
IO-Link-mastersne i AutomationLine (AL16-serien) udgør en ny generation af decentraliserede automationsløsninger til industrielle applikationer.
De forener høj ydeevne med fleksibel integration og omkostningseffektivitet.
Med 8 frit konfigurerbare IO-Link-porte (klasse A/B), op til 16 digitale ind- og udgange samt understøttelse af flere protokoller muliggør de skalerbare automatisonsløsninger og reducerer samtidig udviklingsarbejdet.
Fleksibel I/O-konfiguration
8 IO-Link-porte (klasse A/B) med individuelt konfigurerbare indgange og udgange – op til 16 DI og 16 DO kan konfigureres fleksibelt.
Høj strømkapacitet
Styring af aktuatorer med op til 2 A pr. tilslutning – ideel til feltudstyr med højt effektforbrug.
Understøtter flere protokoller
Integreret feltbusinterface til PROFINET og EtherNet/IP – ideel til standardiserede maskinkoncepter.
Omkostningseffektivt design
Optimeret produktionsteknologi sikrer en omkostningseffektiv løsning uden at gå på kompromis med funktionaliteten.
Robust IP67-design
Glasfiberforstærket kabinet, fuldt indstøbt printkort og et driftstemperaturområde på -40…70 °C – udviklet til krævende industrielle miljøer.
AutomationLine AL16xx
AutomationLine-funktioner
Fleksible porte
AutomationLine har 8 identiske klasse A/B-porte, hvilket gør tilslutningen nemmere.
Takket være fællesjordskonceptet (GND US = GND UA) kan ben 2 og 4 konfigureres fleksibelt og anvendes til alle typer IO-Link-enheder samt DI (US) / DO (UA). Dette gør det muligt at tilpasse portkonfigurationen individuelt til den specifikke applikation.
- Maksimal fleksibilitet i konfigurationen
- Begrænset udvalg af varer
Nyt, robust design til industrikabinetter
AutomationLine har et helt nyt sort kabinetdesign, der er beregnet til decentral anvendelse i industrielle miljøer. Det prisvenlige hus, der er fremstillet af glasfiberarmeret plast, har en høj mekanisk styrke.
Den nederste del af kabinettet er udformet ved direkte indstøbning af printkortet. Denne proces sikrer en varig tætning og et hus uden hulrum. Portene er integreret direkte i kabinettets ydre skal, hvilket giver et kompakt og beskyttet design med en overskuelig opbygning og høj robusthed.
- Omkostningseffektivitet gennem et nyt boligbyggeri
- Høj modstandsdygtighed over for stød og vibrationer for industrielle applikationer
- Robust og holdbart design til kontinuerlig brug i felten
- Kompakt design med integreret IO-Link-port