- IO-Link - hovedside
- Konfiguration af enhed
Konfiguration af IO-Link-enheder med det gratis program moneo configure free
moneo configure free er ifms gratis løsning til konfiguration af IO-Link-produkter. Med sin intuitive brugerinterface gør dette værktøj det nemmere at konfigurere enhederne og reducerer idriftsættelsestiden for maskinerne betydeligt.
Klar til brug med det samme – uanset hvor du er
- Der kræves ingen installation (forudsat at PCAP er til stede)
- Brug uden login eller licens
- Ideel til miljøer med strenge IT-retningslinjer og til minimal indsats
Parameter indstilling for alle IO-Link-enheder
- Automatisk registrering af alle IO-Link-enheder, der er tilsluttet netværket, samt producentuafhængig understøttelse i overensstemmelse med IO-Link-specifikationerne
- Konfiguration af og adgang til parametre for alle IO-Link-enheder
- Læs, skriv og rediger enhedsparametre både online og offline
Visualisering
- Tydelig visualisering af procesdata på dashboards
- Hurtig visning af realtidsdata fra IO-Link-sensorer og -enheder
- Display af kortfristede tendenskurver
IODD-management
- Display lokale og online IODD-kataloger
- Opdateringer
- Import af IODD-filer
Massebetjening
- Samtidige firmwareopdateringer til flere ifm IoT- og IO-Link-enheder
- Centrale sikkerhedsindstillinger i ét enkelt trin
- Betydelige tidsbesparelser i store netværk
Tilslut enheder til moneo – konfigurer gratis
Med moneo configure free kan IO-Link-enheder konfigureres via både USB og Ethernet. Begge metoder vises her.
Tilslutning via USB IO-Link-interfaceAL1060
Fordele
- Strømforsyning til sensorerne via USB (kabel medfølgerZZ1060)
- Kompakt og nem at transportere
Ulemper
- Der kan kun tilsluttes én enhed ad gangen
Fordele
- Samtidig forbindelse til flere mastere og enheder
- Adgang til enheden uden at ændre eller afbryde den eksisterende kommunikation med PLC’en
Ulemper
- Der kræves en separat 24 V DC-strømforsyning til IO-Link-masterne