Просто добри, двойно ефективни: сензори, измерващи ускорението по две оси
- Оптимален анализ на състоянието благодарение на измерването на ускорението по 2 оси
- За връзка с електрониката за диагностика VSE
- Универсална употреба благодарение на стандарта IEPE
- Широк измервателен диапазон за много различни сценарии на приложения
- Здрав IP 67 дизайн
За ефективна диагностика на вибрациите
Сензорът за ускорение VSM102 е в състояние да открива промени при радиални и аксиални вибрации. Това улеснява, например, наблюдението на състоянието на ъглови контактни сачмени лагери или екструдери, както и други системи, при които сили и дисбаланси действат върху повече от една ос на движение.
Важен индикатор на контрола на състоянието
Сигналът за ускорението играе важна роля в контрола на състоянието на машината и на инсталацията. Показва симптоми, като дисбаланс, повреда на лагера или счупване, които, ако останат незабелязани, могат да доведат до повреда на машината на ранен етап. Получените необработени данни се прехвърлят за по-нататъшна оценка на външно устройство, като електрониката за диагностика VSE от ifm.
Здрави: Принцип на измерване на базата на микроелектромеханична система (MEMS)
Сензорът за ускорение VSM102 се базира на MEMS чип (капацитивен принцип на измерване) и е предназначен за отговорни промишлени приложения. Благодарение на технологията MEMS, нормалното функциониране на сензора може да се проверява активно чрез електрониката за диагностика (самопроверка).
Широко съвместим: Стандарт IEPE
Сензорът предава своите данни чрез сигнал IEPE, който е стандартен на пазара, напр. за сензори за ускорение. Предимството на IEPE устройствата е тяхната постоянно висока чувствителност – независимо от вида и дължината на свързващия кабел.