You probably do not come from: Bulgaria. If necessary, change to: United States
  1. Продукти
  2. Сензори
  3. Вибрационни сензори
  4. Диагностична електроника
  5. VSE003

Електроника за диагностика за сензори за вибрации

VSE003

DIAGNOSTIC ELECTRONICS

Електроника за диагностика за сензори за вибрации

VSE003

DIAGNOSTIC ELECTRONICS

  • За надеждно следене на вибрациите в машини и оборудване
  • Обусловено на условията техническо обслужване, благодарение на следенето на дебаланса, търкалящите лагери и състоянието на предавките
  • Динамични входове за едновременно откриване на до четири сензора за вибрации
  • Два комутиращи изхода за предварителна аларма и основна аларма
  • Аналогови входове за наблюдение на други физически измервани величини
Цената е за 1 бр. без ДДС

  • ce
  • ukca
  • cul
Характеристики на продукта
Честотен обхват [Hz] 0,1...12000
Интерфейс за комуникация Ethernet
Приложение
Дизайн настройка на параметрите чрез компютърния софтуер VES004
Приложение непрекъснато наблюдение на вибрациите
Електрически показатели
Толеранс на напрежението при работа [%] 20
Работно напрежение [V] 24 DC; (когато използвате IEPE входа: 24 V + 20%; IEPE = интегрирана електроника пиезоелектрик)
Консумация на ток [mA] 200; ((24 V DC))
Клас на защита III
Входове / изходи
Общ брой входове и изходи 8; (конфигурируеми)
Брой входове и изходи Брой аналогови входове: 2; Брой динамични входове: 4; Брой цифрови изходи: 2; Брой аналогови изходи: 1
Входове
Общ брой входове 6
Брой аналогови входове 2
Аналогов вход (ток) [mA] 4...20
Резолюция на аналогов вход 12
Брой динамични входове 4
Динамичен входен сигнал 0...10 mA / IEPE / 4...20 mA
Динамичен вход - разделителна способност [bit] 16
Динамичен вход - честотен диапазон [Hz] 0,1...12000
Динамичен вход - честота на взимане на проби [kSamples] 100
Изходи
Общ брой на изходите 2
Изходящ сигнал превключващ сигнал; аналогов сигнал
Електрическо изпълнение PNP
Брой цифрови изходи 2; (конфигурируеми)
Изходна функция нормално отворен / нормално затворен; (настроеваеми)
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] 2
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] 100
Брой аналогови изходи 1; (конфигурируеми)
Аналогов токов изход [mA] 4...20
Макс. натоварване [Ω] 500
Защита срещу късо съединение да
Вид защита от късо съединение импулсна
Защита от претоварване да
Обхват на измерване / настройка
Честотен обхват [Hz] 0,1...12000
Интерфейси
Интерфейс за комуникация Ethernet
Скорост на предаване 10 MBaud; 100 MBaud
Протокол TCP/IP
Условия на работа
Околна температура [°C] 0...70
Температура на съхранение [°C] 0...70
Защита IP 20
Тестове / одобрения
EMC
EN IEC 61000-6-2
EN IEC 61000-6-4
UL удобрение
Ta 70 °C
Enclosure type Type 1
Захранване Limited Voltage/Current (Marking Class 2)
Файл номер UL E251902
Механични данни
Тегло [g] 327
Корпус Пластмасов корпус
Тип на монтажа релса; (TH35/EN60715)
Размери [mm] 100 x 25,4 x 103,4
Материал PA
Памет на данни
Запаметяване на историята да
Паметта за данни е буферирана да
Тип на паметта за данни закръглена памет; FIFO
Часовник в реално време да
Местоположение на паметта вътрешен
Интервал на паметта min. 1 min
Обем на паметта 881664 записи на данни
Аксесоари
Аксесоари (като опция)
кръстосан Ethernet кабел за директна връзка с компютъра
Забележки
Единица на опаковката 1 брой
Електрическо свързване
Връзка Combicon: ; Максимална дължина на кабела: 250 m