Електроника за диагностика за сензори за вибрации
VSE101
DIAGNOSTIC ELECTRONICS
Електроника за диагностика за сензори за вибрации
VSE101
DIAGNOSTIC ELECTRONICS
- За надеждно следене на вибрациите в машини и оборудване
- Обусловено на условията техническо обслужване, благодарение на следенето на дебаланса, търкалящите лагери и състоянието на предавките
- Входове за надеждно детектиране на до четири датчика за вибрации
- Два комутиращи изхода за предварителна аларма и основна аларма
- Аналогови входове за следене на други измервани променливи
Цената е за 1 бр. без ДДС
Характеристики на продукта
Честотен обхват [Hz] | 0,1...12000 |
---|---|
Интерфейс за комуникация | Ethernet |
Приложение
Дизайн | настройка на параметрите чрез компютърния софтуер VES004 |
---|---|
Приложение | непрекъснато наблюдение на вибрациите |
Електрически показатели
Толеранс на напрежението при работа [%] | 20 |
---|---|
Работно напрежение [V] | 24 DC; (когато използвате IEPE входа: 24 V + 20%; IEPE = интегрирана електроника пиезоелектрик) |
Консумация на ток [mA] | 200; (24 V) |
Клас на защита | III |
Входове / изходи
Общ брой входове и изходи | 16; (конфигурируеми) |
---|---|
Брой входове и изходи | Брой цифрови входове: 8; Брой аналогови входове: 2; Брой динамични входове: 4; Брой цифрови изходи: 2; Брой аналогови изходи: 1 |
Входове
Общ брой входове | 10 |
---|---|
Брой цифрови входове | 8; (конфигурируеми) |
Входна верига на цифрови входове | HTL |
Брой аналогови входове | 2 |
Аналогов вход (ток) [mA] | 4...20 |
Резолюция на аналогов вход | 12 |
Брой динамични входове | 4 |
Динамичен входен сигнал | 0...10 mA / IEPE / 4...20 mA |
Динамичен вход - разделителна способност [bit] | 16 |
Динамичен вход - честотен диапазон [Hz] | 0,1...12000 |
Динамичен вход - честота на взимане на проби [kSamples] | 100 |
Изходи
Общ брой на изходите | 2 |
---|---|
Изходящ сигнал | превключващ сигнал; аналогов сигнал |
Електрическо изпълнение | PNP |
Брой цифрови изходи | 2; (конфигурируеми) |
Изходна функция | нормално отворен / нормално затворен; (настроеваеми) |
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] | 2 |
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] | 100 |
Брой аналогови изходи | 1; (конфигурируеми) |
Аналогов токов изход [mA] | 0...22; (0...10 V) |
Макс. натоварване [Ω] | 500 |
Защита срещу късо съединение | да |
Вид защита от късо съединение | импулсна |
Защита от претоварване | да |
Обхват на измерване / настройка
Честотен обхват [Hz] | 0,1...12000 |
---|
Интерфейси
Интерфейс за комуникация | Ethernet |
---|---|
Протокол | TCP/IP |
Условия на работа
Околна температура [°C] | 0...70 |
---|---|
Температура на съхранение [°C] | 0...70 |
Защита | IP 20 |
Тестове / одобрения
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UL удобрение |
|
Механични данни
Тегло [g] | 442,6 |
---|---|
Корпус | Пластмасов корпус |
Тип на монтажа | релса; (TH35/EN60715) |
Размери [mm] | 114 x 50 x 105 |
Материал | PA |
Памет на данни
Запаметяване на историята | да |
---|---|
Паметта за данни е буферирана | да |
Тип на паметта за данни | закръглена памет; FIFO |
Часовник в реално време | да |
Местоположение на паметта | вътрешен |
Интервал на паметта | min. 1 min |
Обем на паметта | 881664 записи на данни |
Аксесоари
Аксесоари (като опция) |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Връзка | Combicon: ; Максимална дължина на кабела: 250 m |
---|