You probably do not come from: Bulgaria. If necessary, change to: United States
  1. Продукти
  2. Сензори
  3. Вибрационни сензори
  4. Акселерометри
  5. VSM102

Сензор за ускорение

VSM102

VIBRATION SENSOR

Сензор за ускорение

VSM102

VIBRATION SENSOR

  • Оптимален анализ на състоянието благодарение на измерване на ускорението в 2 оси на движение
  • За връзка с VSE електроника за диагностика
  • Универсална употреба благодарение на интерфейса IEPE
  • Широк диапазон на измерване за много различни сценарии на приложение
Цената е за 1 бр. без ДДС

  • ce
  • ukca
  • cul
Характеристики на продукта
Измервателен обхват на вибрациите [g] -40...40
Честотен обхват [Hz] 1...4500
Принцип на измерване капацитивен
Приложение
Система Заварачни приложения
Електрически показатели
Преднапрежение DC [V] 13...16
Работен ток [mA] 4...10
Мин. съпротивление на изолация [MΩ] 100; (500 V DC)
Клас на защита III
Защита срещу обръщане на полярността да
Тип на сензора микроелектромеханична система (MEMS)
Обхват на измерване / настройка
Измервателен обхват на вибрациите [g] -40...40
Честотен обхват [Hz] 1...4500
Принцип на измерване капацитивен
Макс. пресичаща чувствителност [%] 5
Брой измервани оси 2
Прецизност / отклонения
Чувствителност на измерването 100 mV/g
Линейност отклонение [% от обхвата] 2
Условия на работа
Околна температура [°C] -30...85
Температура на съхранение [°C] -30...85
Защита IP 67
Тестове / одобрения
EMC
EN IEC 61000-6-2
EN IEC 61000-6-3
Удароустойчивост
DIN EN 60068-2-27 50 Земно притегляне 11 ms
500 Земно притегляне 1 ms
Устойчивост на вибрации
DIN EN 60068-2-6 20 Земно притегляне / 10...2000 Hz
MTTF [Години] 1233
UL удобрение
Ta < 75 °C
Enclosure type Type 1
Захранване Limited Voltage/Current
Файл номер UL E251902
Механични данни
Тегло [g] 79,7
Тип на монтажа M16 x 1,5
Материал корпус: неръждаема стомана (1.4404 / 316L)
Усилие на затягане [Nm] 8
Заварачни приложения да
Заварачни приложения
Радиус на огъване за гъвкави приложения мин. 10 x диаметър на кабела
Радиус на огъване при неподвижен монтаж мин. 4 x диаметър на кабела
Забележки
Единица на опаковката 1 брой
Електрическо свързване
Кабел: 0,6 m, PUR, Ø 4,9 mm; 4 x 0,14 mm²
Конектор: 1 x M12; кодиране: A