You probably do not come from: Bulgaria. If necessary, change to: United States

Адаптер на DIN шина за IO-Link модули за индустриалната мрежа

  • Прехвърляне на IO-Link Masters, Ethernet комутатори и I/O модули към DIN шината
  • Пълен монтажен комплект за различни размери на модулите
  • Лесен, бърз и устойчив на вибрации монтаж
  • Здрава конструкция за употреба при тежки условия
  • За монтаж директно върху машината или в контролния шкаф

Гъвкав

Независимо дали директно на машината или в шкафа за управление, както е сега, IO-Link Masters и модулите могат да се монтират бързо и безопасно на DIN шината. Освен това адаптерите осигуряват бързо решение за смяна или модули за надграждане.

Съвместим

Адаптерът за DIN шина се предлага в два размера. Малкият вариант, например, е предназначен за 4-портови IO-Link Masters, докато големият адаптер поддържа както 4-портови, така и 8-портови IO-Link Masters.

В допълнение, адаптерите за DIN шина могат да се използват и за IO-Link модули, Ethernet превключватели, Ethernet I/O модули и пасивни разделителни кутии.

Адаптерът за DIN шина е особено подходящ за следните модули:

Модул IO-Link Master за автоматизация и за света на ИТ

Децентрализираните модули IO-Link Master изпълняват ролята на шлюз между интелигентните сензори с IO-Link и полевата шина. Освен това важна информация от интелигентните сензори може да се изпраща едновременно в света на ИТ. С отделно IoT Ethernet гнездо IT мрежата може да се раздели напълно от мрежата за автоматизация. Информация от сензорите може да се прехвърля в света на ИТ чрез утвърдения интерфейс TCP/IP JSON.

Ethernet I/O модули

Децентрализираните DI модули служат като шлюз между двоичните сензори и полевата шина. Това означава, че сигналите на двоичните превключватели в полето могат да се предават директно чрез полевата шина.

Ethernet превключватели

Децентрализираните модули изпълняват ролята на точки от мрежата между участниците в зоната. Те са свързани директно чрез здрави и надеждни съединителни кабели M12.

I/O модули с IO-Link

Тези модули с IO-Link осигуряват възможност за свързване на традиционни цифрови и аналогови сензори, а също така и на цифрови актуатори към IO-Link. За целта предлагаме модули с портове, които имат или фиксирана конфигурация, или могат да бъдат конфигурирани от самите клиенти. Тази уникална възможност за свободна комбинация на аналогови и цифрови портове в един модул пести средства. Вие се нуждаете само от един IO-Link порт на контролера.