- Продукти
- IO-Link
- IO-Link аксесоари / технология за свързване
- Допълнително монтажно оборудване
- E78000
Адаптер за DIN шина
E78000
DIN rail adapter 3/4 rows
Адаптер за DIN шина
E78000
DIN rail adapter 3/4 rows
- Прехвърляне на IO-Link мастери, Ethernet превключватели и I/O модули към DIN шината
- Пълен монтажен комплект за различни размери модули
- Лесен, бърз и устойчив на вибрации монтаж
- Здрава конструкция за използване в тежки условия
- За монтаж директно върху машината или в шкафа за управление
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Дизайн | за монтаж на DIN шина, напр. на IO-Link masters 4-Port |
---|
Механични данни
Тегло [g] | 87,6 |
---|---|
Тип на монтажа | Монтаж на DIN релса |
Размери [mm] | 152 x 60 x 19 |
Материал | Адаптер за DIN шина: PC/ABS; резбована букса: неръждаема стомана (1.4404 / 316L) |
Аксесоари
Доставени артикули |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|