входен IO-Link модул
AL2240
IO-Link Module 6x2 DI M12 IP69K
входен IO-Link модул
AL2240
IO-Link Module 6x2 DI M12 IP69K
- Предварителна обработка на входните сигнали чрез цифрови входни филтри
- Висок клас на защита съгласно изискванията на хранителната промишленост
- За ефективно свързване на двоични сензори към IO-Link
- Разширени IO-Link модули с до 12 цифрови входа
Цената е за 1 бр. без ДДС
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 18...30 DC |
---|---|
Консумация на ток [mA] | 100...700; (US) |
Клас на защита | III |
Текущ рейтинг за порт [A] | 0,1 |
---|
Входове / изходи
Брой входове и изходи | Брой цифрови входове: 12 |
---|
Входове
Брой цифрови входове | 12; (6 x 2 PNP тип 2 съгласно IEC 61131-2) |
---|---|
Сензорно захранване на входовете | IO-Link |
Захранване [V] | 16...30 |
Интерфейси
Интерфейс за комуникация | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
SDCI стандарт | IEC 61131-9 | ||||
Тип трансфер | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link ревизия | 1.1 | ||||
SIO режим | не | ||||
Тип на порта на необходимия управляващ модул | A | ||||
Мин. време на цикъл от процеса [ms] | 4,3 | ||||
Поддържаните устройства |
|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...60 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Температура на съхранение [°C] | -25...70 | ||||
Макс. относителна влажност на въздуха [%] | 75; (5...75) | ||||
Макс. височина над морското равнище [m] | 2000 | ||||
Защита | IP 65; IP 67; IP 69K; (работа с защитни капачки от неръждаема стомана: IP 69K) | ||||
Степен на защита (NEMA 250) | 6P | ||||
Степен на замърсяване | 2 | ||||
Химични среди |
|
Тестове / одобрения
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Удароустойчивост |
|
||||||
Устойчивост на вибрации |
|
||||||
MTTF [Години] | 197 |
Механични данни
Тегло [g] | 300 |
---|---|
Материал | корпус: PA сив; Конектор: неръждаема стомана (1.4404 / 316L) |
Уплътнителен материал | EPDM |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Аксесоари
Аксесоари (като опция) |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване - IO-Link
X1 | Конектор: 1 x M12; кодиране: A |
---|
Електрическо свързване - Входове
X1.0...X1.5 | Конектор: 6 x M12; кодиране: A; уплътнение: EPDM |
---|