- Продукти
- Индустриална комуникация
- Ethernet полеви модули
- Ethernet превключватели за хранително-вкусовата промишленост
- AL3001
PROFINET-Switch
AL3001
ETH Switch SL PN-A 6P IP69K
PROFINET-Switch
AL3001
ETH Switch SL PN-A 6P IP69K
- 6-портови комутатори (неуправляеми) за PROFINET Class A
- Захранване по напрежение със стандартизирана A-кодирана технология за свързване M12
- За употреба в хигиенични и мокри зони в хранителната промишленост
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Дизайн | неуправляван превключвател за полеви приложения |
---|---|
Приложение | für PROFINET-Netzwerke |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 8...32 DC; (US ; съгл. SELV/PELV; cULus: 8...28 DC) |
---|---|
Номинално напрежение DC [V] | 12 / 24 |
Консумация на ток [mA] | 100; (US; 24 V: 50 mA) |
Клас на защита | III |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Интерфейси
Интерфейс за комуникация | Ethernet | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Брой Ethernet интерфейси | 6 | |||||||||
Стандарт за предаване | 10Base-T; 100Base-TX | |||||||||
Скорост на предаване | 10 MBit/s; 100 MBit/s | |||||||||
Забележка за интерфейсите |
|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...70 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Температура на съхранение [°C] | -25...85 | ||||
Макс. относителна влажност на въздуха [%] | 90 | ||||
Макс. височина над морското равнище [m] | 4000 | ||||
Защита | IP 65; IP 66; IP 67; IP 69K; (работа с защитни капачки от неръждаема стомана: IP 69K) | ||||
Степен на защита (NEMA 250) | 6P | ||||
Степен на замърсяване | 2 | ||||
Химични среди |
|
Тестове / одобрения
EMC |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Удароустойчивост |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Бързи температурни промени |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Устойчивост на вибрации |
|
Механични данни
Тегло [g] | 315,65 |
---|---|
Материал | корпус: PA сив; Конектор: неръждаема стомана (1.4404 / 316L) |
Уплътнителен материал | EPDM |
Аксесоари
Доставени артикули |
|
---|
Забележки
Забележки |
|
|
---|---|---|
Единица на опаковката | 1 брой |
Електрическо свързване - Ethernet
X01...X06 | Конектор: 6 x M12; кодиране: D; уплътнение: EPDM |
---|
Електрическо свързване - Захранване
X31 | Конектор: 1 x M12; кодиране: A |
---|