IO-Link модул за вход / изход
AL2205
IOL MOD SL 8XMP/DX E M12 IP69K
IO-Link модул за вход / изход
AL2205
IOL MOD SL 8XMP/DX E M12 IP69K
Цената е за 1 бр. без ДДС
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 18...30 DC |
---|---|
Консумация на ток [mA] | 100; (US) |
Клас на защита | III |
Допълнително захранване [V] | 18...30 DC; (UA UAi) |
Макс. консумация на ток осигурена от допълнително захранване [mA] | 4000; (UA; UAi: 400 mA) |
Входове / изходи
Общ брой входове и изходи | 16; (конфигурируеми) |
---|---|
Брой входове и изходи | Брой цифрови входове: 16; Брой аналогови входове: 8; Брой цифрови изходи: 16 |
Входове
Брой цифрови входове | 16; (конфигурируеми) |
---|---|
Входна верига на цифрови входове | PNP; (тип 3 (IEC 61131-2)) |
Сензорно захранване на входовете | AUX (UA, UAi) |
Захранване [V] | 18...30 |
Входящ ток Висок [mA] | 2...15 |
Входният ток Нисък [mA] | 0...1,5 |
Нивото на превключване е високо [V] | 11...28 |
Нивото на превключване е ниско [V] | 0...5 |
Брой аналогови входове | 8; (конфигурируеми входен ток / напрежение) |
Аналогов вход (ток) [mA] | 4...20 |
Аналогов вход (напрежение) [V] | 0...10 |
Резолюция на аналогов вход | 16 Bit |
Изходи
Брой цифрови изходи | 16; (конфигурируеми) |
---|---|
Макс. работен ток за изход [mA] | 1800 |
Макс. текущи резултати натоварване общо [A] | 3,6; (макс. текущо натоварване на сегмент: 1800 mA) |
Защита срещу късо съединение | да |
Изходи за захранване на задвижващия механизъм | AUX (UA) |
Интерфейси
Интерфейс за комуникация | IO-Link | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SDCI стандарт | IEC 61131-9 | ||||||
Тип трансфер | COM3 (230,4 kBaud) | ||||||
IO-Link ревизия | 1.1 | ||||||
SIO режим | не | ||||||
Тип на порта на необходимия управляващ модул | A | ||||||
Мин. време на цикъл от процеса [ms] | 4 | ||||||
Поддържаните устройства |
|
||||||
Забележка: |
|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...60 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Температура на съхранение [°C] | -25...70 | ||||
Макс. относителна влажност на въздуха [%] | 90 | ||||
Макс. височина над морското равнище [m] | 2000 | ||||
Защита | IP 65; IP 67; IP 69K; (работа с защитни капачки от неръждаема стомана: IP 69K) | ||||
Степен на защита (NEMA 250) | 6P | ||||
Степен на замърсяване | 2 | ||||
Химични среди |
|
Тестове / одобрения
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Удароустойчивост |
|
||||||
Устойчивост на вибрации |
|
||||||
MTTF [Години] | 46 |
Механични данни
Тегло [g] | 407 |
---|---|
Размери [mm] | 26 x 59,3 x 208 |
Материал | корпус: PA сив; Конектор: неръждаема стомана (1.4404 / 316L) |
Уплътнителен материал | EPDM |
Усилие на затягане [Nm] | < 0,8 |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Аксесоари
Аксесоари (като опция) |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване - AUX
X31 | Конектор: 1 x M12; кодиране: A |
---|
Електрическо свързване - IO-Link
X1 | Конектор: 1 x M12; кодиране: A |
---|
Електрическо свързване - входове / изходи
X1.0...X1.7 | Конектор: 8 x M12; кодиране: A; уплътнение: EPDM |
---|