- Нововъведения в продуктите
- Сензори
- Сензори Kplus, устойчиви на електромагнитни полета, за области на заваряване
Сензори Kplus, устойчиви на електромагнитни полета, за области на заваряване
- Унифициран диапазон на регистриране за надеждно откриване на всички метали
- Без залепване на заваръчна шлака благодарение на покритието против залепване
- Технология на сензорите за устойчивост на електромагнитните полета за предотвратяване на неправилно превключване
- Широк температурен диапазон за универсална употреба
- IP 65 до IP 69K за по-голяма надеждност
За употреба при трудни заваръчни приложения
Индуктивните сензори Kplus издържат на тежките работни условия, които се срещат при процесите на заваряване. Корпусът на сензора и закрепващите гайки са снабдени с покритие против залепване, предотвратяващо залепването на заваръчна шлака. Нещо повече, новата сензорна технология издържа на силните магнитни полета, които възникват по време на заваряване и следователно надеждно предотвратява неправилно превключване.
Бързото свързване със стандартния M12 конектор и съвпадащия кабел от серията ecolink е идеалната основа за дълготрайна употреба.