Индуктивен сензор
IIW204
IIB3015UBPKG/K1/SC/US-104
Индуктивен сензор
IIW204
IIB3015UBPKG/K1/SC/US-104
- Защита от електромагнитни полета за заваръчни приложения
- Дълъг диапазон на регистриране за продължително време без престои
- Коригиращ коефициент 1: Постоянен диапазон на регистриране за всички метали
- Много висока честота на превключване
Цената е за 1 бр. без ДДС
{{ifmVariantName}}
Характеристики на продукта | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Електрическо изпълнение | PNP | ||||||||||
Изходна функция | нормално отворен | ||||||||||
Обхват на сензора [mm] | 15 | ||||||||||
Корпус | с резба | ||||||||||
Размери [mm] | M30 x 1,5 / L = 45 | ||||||||||
Приложение | |||||||||||
Система | контакти със златно покритие; Увеличен обхват на засичане; корекционен фактор = 1; Имунитет към електромагнитни полета; с покритие против залепване на пръски | ||||||||||
Приложение | Използвайте при заваряване | ||||||||||
Имунитет към електромагнитни полета | да | ||||||||||
Макс. имунитет към магнитното поле [mT] | 300 | ||||||||||
Електрически показатели | |||||||||||
Работно напрежение [V] | 10...30 DC | ||||||||||
Консумация на ток [mA] | < 20 | ||||||||||
Клас на защита | II | ||||||||||
Защита срещу обръщане на полярността | да | ||||||||||
Изходи | |||||||||||
Електрическо изпълнение | PNP | ||||||||||
Изходна функция | нормално отворен | ||||||||||
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] | 2,5 | ||||||||||
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] | 100 | ||||||||||
Честота на превключване DC [Hz] | 2000 | ||||||||||
Защита срещу късо съединение | да | ||||||||||
Защита от претоварване | да | ||||||||||
Обхват на следене | |||||||||||
Обхват на сензора [mm] | 15 | ||||||||||
Реален обхват на засичане Sr [mm] | 15 ± 10 % | ||||||||||
Работен обхват [mm] | 0...12,15 | ||||||||||
Увеличен обхват на засичане | да | ||||||||||
Прецизност / отклонения | |||||||||||
Коефициент на корекция | стомана: 1 / неръждаема стомана: 1 / месинг: 1 / алуминий: 1 / мед: 1 | ||||||||||
Хистерезис [% от Sr] | 3...15 | ||||||||||
Дрейф на точката на превключване [% от Sr] | -10...10 | ||||||||||
Корекционен фактор = 1 | да | ||||||||||
Условия на работа | |||||||||||
Околна температура [°C] | -40...85 | ||||||||||
Защита | IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K | ||||||||||
Тестове / одобрения | |||||||||||
EMC |
|
||||||||||
MTTF [Години] | 661 | ||||||||||
Включен е вграден софтуер | да | ||||||||||
UL удобрение |
|
||||||||||
Механични данни | |||||||||||
Тегло [g] | 91,8 | ||||||||||
Корпус | с резба | ||||||||||
Монтаж | екраниран монтаж | ||||||||||
Размери [mm] | M30 x 1,5 / L = 45 | ||||||||||
Означение на резбата | M30 x 1,5 | ||||||||||
Материал | месинг с покритие против залепване на пръски; сензорна повърхност: LCP черен; LED прозорец: PEI; заключващи гайки: месинг с покритие против залепване на пръски | ||||||||||
Усилие на затягане [Nm] | 40 | ||||||||||
Дисплеи / работни елементи | |||||||||||
Дисплей |
|
||||||||||
Аксесоари | |||||||||||
Доставени артикули |
|
||||||||||
Забележки | |||||||||||
Единица на опаковката | 1 брой | ||||||||||
Електрическо свързване - щекер | |||||||||||
Връзка | Конектор: 1 x M12; кодиране: A; Контакти: със златно покритие | ||||||||||
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Запазваме си правото за технически изменения без предварително уведомление. — BG-BG — IIW204-00 — 29.06.2021 —
![]() |