You probably do not come from: Bulgaria. If necessary, change to: United States
  1. Продукти
  2. Аксесоари
  3. Аксесоари за монтаж и технология за фиксиране
  4. Държачи на скоби
  5. E12753

Монтажна втулка с краен ограничител

E12753

FIXING/M8/NT/FE/COATED/END ST

Монтажна втулка с краен ограничител

E12753

FIXING/M8/NT/FE/COATED/END ST

  • Краен ограничител за определена позиция на монтаж
  • За монтиране на цилиндрични датчици
  • Лесна и бърза смяна без пренастройка
  • Надеждна защита срещу повреждане
  • Устойчиви на шлака от заваряване благодарение на незалепващото покритие
Цената е за 1 бр. без ДДС
{{ifmVariantName}}



Технически детайли
Приложение
Система с покритие против залепване на пръски
Дизайн с твърда опора
Механични данни
Тегло [g] 28,25
Инструкция за инсталация Изравнете сензорната повърхност на сензора надясно (вижте мащабния чертеж)
Размери [mm] M12 x 1
Означение на резбата M12 x 1
Вътрешен диаметър [mm] 8
Материал стомана поцинкован; с покритие против залепване на пръски; заключващи гайки: стомана поцинкован; с покритие против залепване на пръски
Усилие на затягане [Nm] 5; (заключващи гайки: 10)
Аксесоари
Доставени артикули
Гайки: 2
Забележки
Единица на опаковката 1 брой
диаграми и графики
Инсталация
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Запазваме си правото за технически изменения без предварително уведомление. — BG-BG — E12753-00 — 17.03.2023 —