Монтажна втулка с краен ограничител
E12454
FIXING/M30/NT/K1/COATED/END STOP
Монтажна втулка с краен ограничител
E12454
FIXING/M30/NT/K1/COATED/END STOP
- Краен ограничител за определена позиция на монтаж
- За монтиране на цилиндрични датчици
- Лесна и бърза смяна без пренастройка
- Надеждна защита срещу повреждане
- Устойчиви на шлака от заваряване благодарение на незалепващото покритие
Цената е за 1 бр. без ДДС
{{ifmVariantName}}
Приложение | ||
---|---|---|
Система | с покритие против залепване на пръски | |
Дизайн | с твърда опора | |
Механични данни | ||
Тегло [g] | 118,5 | |
Инструкция за инсталация | Изравнете сензорната повърхност на сензора надясно (вижте мащабния чертеж); поради материала месинг може да възникнат отрицателни намаления на обхвата на засичане (намален обхват на засичане) | |
Размери [mm] | M36 x 1,5 | |
Означение на резбата | M36 x 1,5 | |
Вътрешен диаметър [mm] | 30 | |
Материал | месинг с покритие против залепване на пръски; Гайки: месинг с покритие против залепване на пръски | |
Усилие на затягане [Nm] | 7; (заключващи гайки: 20) | |
Аксесоари | ||
Доставени артикули |
|
|
Забележки | ||
Единица на опаковката | 1 брой | |
диаграми и графики | ||
Инсталация |
|
|
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Запазваме си правото за технически изменения без предварително уведомление. — BG-BG — E12454-00 — 17.03.2023 —
![]() |