You probably do not come from: Bulgaria. If necessary, change to: United States
  1. Продукти
  2. Сензори
  3. Индуктивни сензори
  4. Всички индуктивни сензори
  5. IGW205

Индуктивен сензор

IGW205

IGB3008UBPKG/K1/SC/US-104

Индуктивен сензор

IGW205

IGB3008UBPKG/K1/SC/US-104

  • Защита от електромагнитни полета за заваръчни приложения
  • Дълъг диапазон на регистриране за продължително време без престои
  • Коригиращ коефициент 1: Постоянен диапазон на регистриране за всички метали
  • Много висока честота на превключване
Цената е за 1 бр. без ДДС
{{ifmVariantName}}



  • ce
  • ukca
  • cul
Технически детайли
Характеристики на продукта
Електрическо изпълнение PNP
Изходна функция нормално отворен
Обхват на сензора [mm] 8
Корпус с резба
Размери [mm] M18 x 1 / L = 45
Приложение
Система контакти със златно покритие; Увеличен обхват на засичане; корекционен фактор = 1; Имунитет към електромагнитни полета; с покритие против залепване на пръски
Приложение Използвайте при заваряване
Имунитет към електромагнитни полета да
Макс. имунитет към магнитното поле [mT] 300
Електрически показатели
Работно напрежение [V] 10...30 DC
Консумация на ток [mA] < 20
Клас на защита II
Защита срещу обръщане на полярността да
Изходи
Електрическо изпълнение PNP
Изходна функция нормално отворен
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] 2,5
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] 100
Честота на превключване DC [Hz] 2000
Защита срещу късо съединение да
Защита от претоварване да
Обхват на следене
Обхват на сензора [mm] 8
Реален обхват на засичане Sr [mm] 8 ± 10 %
Работен обхват [mm] 0...6,48
Увеличен обхват на засичане да
Прецизност / отклонения
Коефициент на корекция стомана: 1 / неръждаема стомана: 1 / месинг: 1 / алуминий: 1 / мед: 1
Хистерезис [% от Sr] 3...15
Дрейф на точката на превключване [% от Sr] -10...10
Корекционен фактор = 1 да
Условия на работа
Околна температура [°C] -40...85
Защита IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K
Тестове / одобрения
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 Високочестотно излъчване 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF проведено 10 V
EN 55011 емисия клас B
MTTF [Години] 655
Включен е вграден софтуер да
UL удобрение
Ta -25...70 °C
Enclosure type Type 1
Захранване Limited Voltage/Current
Номер за одобрение на UL A005
Файл номер UL E174191
Механични данни
Тегло [g] 41,5
Корпус с резба
Монтаж екраниран монтаж
Размери [mm] M18 x 1 / L = 45
Означение на резбата M18 x 1
Материал месинг с покритие против залепване на пръски; сензорна повърхност: LCP черен; LED прозорец: PEI; заключващи гайки: месинг с покритие против залепване на пръски
Усилие на затягане [Nm] 15
Дисплеи / работни елементи
Дисплей
Статус на превключване 4 x Светодиод, жълт
Аксесоари
Доставени артикули
заключващи гайки: 2
Забележки
Единица на опаковката 1 брой
Електрическо свързване - щекер
Връзка Конектор: 1 x M12; кодиране: A; Контакти: със златно покритие
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Запазваме си правото за технически изменения без предварително уведомление. — BG-BG — IGW205-00 — 29.06.2021 —