• Producten
  • Industrieën
  • IIoT & Oplossingen
  • Service
  • Company
  1. IO-Link - Homepage
  2. Productselectie
  3. IO-Link converters en displays

IO-Link converters en displays

In bestaande machines en systemen worden vaak nog sensoren en actuatoren met analoge of binaire signalen gebruikt voor besturing en regeling. In het kader van de digitalisering en van retrofitprojecten zijn gebruikers op zoek naar eenvoudige mogelijkheden om deze te optimaliseren en beschikbare signalen of gegevens bruikbaar te maken in het IT-niveau.

Voor deze en andere toepassingen heeft ifm een omvangrijk portfolio aan IO-Link-converters samengesteld. Daarmee kunnen bijvoorbeeld standaardsignalen snel en eenvoudig in IO-Link-signalen worden omgezet en met vele voordelen worden gebruikt in de besturing of de IT-omgeving. In tegenstelling tot conventionele stuursignalen biedt IO-Link onder andere meer informatie, een uitgebreidere diagnosemogelijkheid en vermijdt het EMC-problemen.

Hier vindt u de geschikte converter voor uw toepassing.

Analoge in- en uitgangssignalen omzetten met IO-Link

Functie Ingang Uitgang Display Product

Omzetten van analoge signalen in IO-Link

1 x 4-20 mA 1 x IO-Link / SIO
1 x 4-20 mA

DP2200 IP67

DP4200 IP69K

2 x 0-10 V IO-link

DP1222 IP67

DP3222 IP69K

Omzetten van IO-Link naar analoge signalen IO-Link
(master)
2 x 4-20 mA DP1213 IP67
2 x 0-10 V DP1223 IP69K
Omzetten van IO-Link naar analoge signalen IO-Link
(apparaat)
2 x 4-20 mA EIO104 IP69K

Omzetten temperatuurafhankelijke weerstanden (RTD)

RTD
(Pt100 of Pt1000)

1 x IO-Link
1 x 4-20 mA

Temperatuur-pluggen
1 x IO-Link
1 x 0-10 V

Binaire signalen verwerken met IO-Link

Functie Ingang Uitgang Display Product

Gegevenssplitser

  • Doorsturen van IO-Link-signaal en genereren van een ander schakelsignaal vanuit IO-Link
IO-Link (apparaat)

1 x IO-Link

1 x DO (PNP/NPN)
E43406 IP67
(PNP)

E43410 IP67
(NPN)

Snelheidsbewaking

  • Versturen van de actuele snelheid (0,1 tot 2000 Hz)
  • Snelheidsindicatie met kleurwisseling
2 x DI
(pulsingang,
activeren)
1 x IO-Link
1 x DO
of
2 x DO

DP2122 IP67

DP4122 IP69K

Teller

  • Verwerking van impulsen tot 2000 Hz voor decentrale object-, batch- en verbruikstelling
2 x DI
(telingang,
functie-ingang)
1 x IO-Link
1 x DO
of
2 x DO

DP2302 IP67

DP4302 IP69K

Pulsverlenger

  • Verlengen of vertragen van impulsen om deze op betrouwbare wijze te kunnen registreren resp. verwerken
2 x DI

1 x IO-Link
1 x DO
of
2 x DO

DP2402 IP67

DP4402 IP69K

Veldrelais

  • Voor het scheiden of versterken van signalen tot 1 A (32 VDC / 24 VDC)
2 x DI

1 x NO-relais
of
1 x NC-relais

DP1603 IP67

DP3603 IP69K
(NO)

DP1613 IP67

DP3613 IP69K
(NC)

Draadloze communicatie met IO-Link en Bluetooth

Functie Ingang Uitgang Display Product
IO-Link inline Bluetooth-adapter
onderscheppen (lezen) van een aanwezige IO-Link-communicatie tussen apparaat en master via Bluetooth en smartphone-app moneo blue.
(Inclusief gebeurtenissen-geheugen)
IO-Link
(apparaat)
IO-Link (master)
+ draadloze communicatie via Bluetooth
E30446 IP67
IO-Link Bluetooth-adapter
onderscheppen (lezen en schrijven) tot alle IO-Link-apparaten (parameters en proceswaarden) bij een IO-Link-master via Bluetooth en smartphone-app moneo blue.
De IO-Link-master kan eveneens geparametreerd worden.
IO-Link
(master)
Draadloze communicatie via Bluetooth EIO330 IP69K
Bluetooth Mesh
Het Bluetooth Mesh systeem bestaat uit maximaal 50 EIO344 Bluetooth adapters die gekoppeld kunnen worden aan een EIO404 basisstation. De adapters worden aangesloten op IO-Link sensoren (fabrikantonafhankelijk) en verzenden procesgegevens via Bluetooth naar het basisstation.
1x IO-Link-apparaat
per EIO344

50x EIO344 per EIO404
Adapter: Draadloze communicatie via Bluetooth Mesh en digitale schakeluitgang

basisstation: MQTT + REST-AP
EIO404 IP 67
EIO344 IP 69K

IO-Link-displays

Functie Product
IO-Link-display
kan vrij definieerbare proceswaarden, teksten en QR-codes weergegeven, die afkomstig zijn van de PLC.
E30391
IO-Link Inline Display
Hiermee worden de gegevens en informatie van een aangesloten IO-Link-sensor weergegeven.
E30430
IO-Link master display
Geeft de gegevens en informatie weer van de ifm IO-Link sensoren die zijn aangesloten op een IO-Link master.
E30443
Multifunctioneel display voor het monitoren van standaard analoge signalen.
Geeft twee waarden weer die van de IO-Link-master naar dit apparaat worden verzonden.
Registreren en berekenen van twee analoge signalen en uitvoer via IO-Link.
DX2045
DX2055