IO-Link: Standaard voor digitale sensor- en actuatorcommunicatie
Is digitalisatie van systemen een onderwerp voor de toekomst? Verre van dat! IO-Link, de open digitale communicatiestandaard voor sensoren en actuatoren, bestaat al lang en vervangt in toenemende mate analoge bekabeling als standaard. Meer dan 60 miljoen geïmplementeerde nodes wereldwijd zorgen al voor gemakkelijke besturing, regeling en optimalisatie van systemen en processen in bijna iedere industrietak. Trend: sterk stijgend.
De meerderheid van onze klanten gebruikt ook al IO-Link. Met een goede reden. Ze hebben erkend dat geen enkele andere oplossing zo'n eenvoudige bekabeling van sensoren en actuatoren biedt en een grotere verscheidenheid aan aanvullende informatie per sensor verschaft. Ook de verdere gegevensanalyse kan comfortabel worden uitgevoerd dankzij de naadloze koppeling met het IT-niveau.
Zoals u ziet: Wat uw doel ook is, IO-Link is altijd de perfecte keuze. Of u nu uw sensorcommunicatie snel en foutloos wilt implementeren of holistische data-analyse en duurzame procesoptimalisatie wilt uitvoeren. Of allebei.
Mis de voordelen van IO-Link niet langer. Gebruik het net evenveel winst als duizenden bedrijven over de hele wereld vandaag de dag al doen.
-
Lagere complexiteit
Schaalbare technologie, van eenvoudige binaire aan/uit-apparaten tot intelligente sensoren met IO-Link, biedt volledige transparantie van het proces die snel in bestaande besturingsarchitectuur is te integreren.
Kosten verlaagd
Gedetailleerde analyses door onze klanten tonen aan dat er een aanzienlijke verbetering en besparing kan worden bereikt met IO-Link. De installatie- en inbedrijfstellingstijd werd met 60% teruggebracht en de kosten voor instrumentatie met 25%. IO-Link is standaard bij ifm. In de meeste van onze sensoren is IO-Link al geïntegreerd, dus er zijn geen extra kosten voor u.
Minimale wijzigingen
Het vervangen van analoge communicatie of het toevoegen van digitale communicatie bij een retrofit kan snel en eenvoudig worden uitgevoerd en vereist slechts enkele wijzigingen aan de besturingsarchitectuur. En elk apparaat kan worden aangesloten via standaard, niet-afgeschermde driedraads bekabeling.
Verbeterde productkwaliteit
Het volledig digitale signaal is nauwkeuriger en betrouwbaarder dan een analoog signaal. De processen zijn beter reproduceerbaar. Voorspellende informatie van sensoren maakt continue monitoring van de instrumenten mogelijk.
Verhoogde efficiëntie
Dankzij bidirectionele communicatie tussen de procesinstrumenten en het besturingssysteem kunnen insteltijden worden verkort en zijn wijzigingen aan te brengen tijdens de productie.
Verbetering van de beschikbaarheid van uw machine
Sensoren die geschikt zijn voor IO-Link minimaliseren ongeplande stilstand en zorgen ervoor dat machines sneller weer gebruiksklaar zijn. Met de automatische apparaatvervangingsfunctie worden de parameters van een bestaand apparaat binnen enkele seconden automatisch geladen op een vervangend apparaat.
|
|
IO-Link communiceert bidirectioneel met sensoren, actuatoren en andere apparaten die zijn aangesloten op een IO-Link-master via industriestandaard 3-draads aansluitkabels. De master stuurt commando’s naar de apparaten en de apparaten sturen digitale procesgegevens naar de master. Aangezien de procesgegevens zuiver digitaal zijn en er geen A/D-conversieverliezen zijn, zijn de gegevens nauwkeuriger en betrouwbaarder.
De meeste apparaten die geschikt zijn voor IO-Link verzenden ook diagnostische gegevens om voorspellend onderhoud en betere procesbesturing mogelijk te maken.
IO-Link combineert het beste van alle werelden met de functionaliteit van analoge signalen en de intelligentie van Ethernet-communicatie ten koste van binaire signalen.
| Communicatie van de sensoren | ||||
|---|---|---|---|---|
| Binair Aan/Uit |
Analoog | IO-link | Op Ethernet gebaseerd |
|
| Hoeveelheid data | 1 bit | 16 bit | 32 bytes | Veel bytes |
| Sensor-diagnose | ||||
| De parameters van een sensor instellen via toegang op afstand | ||||
| Automatische uitwisseling van sensorparameters | ||||
| Standaard sensorkabel | ||||
| Digitale communicatie | ||||
| Eenvoudige integratie | ||||
| Kosten | ||||
Sensoren en apparaten
ifm biedt een van de grootste assortimenten sensoren en andere apparaten die geschikt zijn voor IO-Link. Hier vind je gegarandeerd wat je zoekt.
IO-Link-master en Ethernet-modules
IO-Link masters bieden oplossingen voor het registreren van intelligente gegevens van sensoren en actuatoren die geschikt zijn voor IO-Link. De IO-Link-master brengt de verbinding tot stand tussen een of meer apparaten en het veldbussysteem of IIoT-platforms van een hoger niveau.
De configureerbare IO-Link modules maken het mogelijk om conventionele digitale en analoge sensoren en digitale actuatoren aan te sluiten via IO-Link.
edgeGateways
De edgeGateways van ifm zorgen voor een veilige verbinding met uw IT-infrastructuur. Dit maakt een gemakkelijke gegevensoverdracht mogelijk naar cloudplatforms zoals ifm moneo Cloud, Microsoft Azure IoT Hub of AWS IoT Core en on-prem-systemen.
Besturingen
De HMI-besturingen van ifm zijn programmeerbare grafische displays voor het besturen, parametreren en bedienen van industriële machines. Een HMI-controller kan een PLC, een HMI en verschillende softwarelicenties vervangen. IO-Link masters en modules kunnen worden geïntegreerd via op Ethernet gebaseerde communicatievormen.
moneo IIoT-platform
Bewaak uw machines, optimaliseer processen en plan onderhoud met ons IIoT-platform moneo. Profiteer van directe sensorintegratie, snelle implementatie, PLC-onafhankelijke werking en open protocolintegratie – gewoon plug-and-work!