• Producten
  • Industrieën
  • IIoT & Oplossingen
  • Service
  • Company
  1. IO-Link - Homepage
  2. Industrieën

Industrieën in een oogopslag

Geen twee toepassingsgebieden zijn hetzelfde. En elk toepassingsgebied heeft daarom zijn eigen vereisten. Dit geldt ook en vooral voor automatiseringstechnologie. We hebben onze IO-Link masters aangepast aan deze uitdagingen en ons portfolio in twee gebieden verdeeld. We bieden IO-Link masters voor procesautomatisering en IO-Link masters voor industriële automatisering.

Hygiënische reinigbaarheid en industriële robuustheid

IO-Link masters voor procesautomatisering zijn gericht op klanten in bijvoorbeeld de voedingsmiddelen- en drankenindustrie, de farmaceutische industrie en de chemische industrie. In deze ruimtes gelden de hoogste hygiënenormen. Dankzij IP69K en de geselecteerde materialen zijn onze IO-Link masters ideaal uitgerust voor deze vereisten, zelfs voor regelmatige, intensieve reinigingsprocessen.

Onze IO-Link masters tonen ook hun sterke punten in industriële automatisering. De robuuste apparaten met IP67-behuizing zijn bestand tegen schokken, trillingen en de effecten van lasspatten of industriële oliën. Hierdoor zijn ze ideaal voor gebruik in het veld, direct op de machine.

Wij helpen je de ideale oplossing te vinden.

Het maakt niet uit welke branche je bedient en welke eisen je daaraan stelt, wij hebben de juiste oplossing voor je. We werken graag met je samen om het juiste product te vinden - of zelfs een complete oplossing.

Oriëntatie gemakkelijk gemaakt: Uw intrede in automatisering

Procesautomatisering - Voedingsserie Fabrieksautomatisering - Serie koelmiddelen
IO-Link-master / Ethernet-modules / IO-Link-modules / schakelaars
  • IP69K
  • Afdichting: EPDM
  • Contactdozen: Roestvrij staal 1.4404
  • IP67
  • Afdichting: FKM
  • Contactdozen: Messing-vernikkeld
IO-Link-master ➜
Aansluittechniek ecolink
  • Handgreep: PP
  • Vergrendelingsmechanisme: Roestvrij staal (316L/1.4404)
  • Afdichting: EPDM
  • Handgreep: TPU, oranje
  • Vergrendelingsmechanisme: messing, vernikkeld
  • Afdichting: FKM
ecolink verbinding ➜
IO-Link-apparaten

We bieden geschikte apparaten voor vele toepassingen in de procesindustrie. Overeenkomstige goedkeuringen (EHEDG en 3A), conformiteitsverklaringen (EC1935/2004, FDA, FCM) en apparaatontwerpen (roestvrij staal, OPC (Open Plant Cleaning), apparaten uit één stuk) zijn beschikbaar voor bepaalde apparaten.

Het grootste IO-Link apparaatportfolio met duizenden sensoren voor de meeste toepassingen in fabrieksautomatisering. We bieden een breed assortiment IO-Link-apparaten, waaronder positie-, proces- en bewegingsbesturing, identificatie, trillingen en nog veel meer.

IO-Link-apparaten ➜

Industrieën in een oogopslag

Of het nu gaat om de voedingsmiddelenindustrie, landbouw, water en afvalwater, mobiele machines, robotica of de auto-industrie - wij bieden de juiste producten, oplossingen en diensten voor elke branche.

Wij ondersteunen u bij het bereiken van uw doelstellingen om de efficiëntie, kwaliteit en betrouwbaarheid van uw systemen en processen te optimaliseren door middel van automatisering.

Met diepgaande kennis van de industrie, innovatieve technologieën en samenwerking op basis van partnerschap begeleiden wij u op weg naar de optimale oplossing. Want het zijn jouw uitdagingen die ons drijven.