- IO-Link-converters en -displays
- IO-Link-sensor in twee analoge signalen
IO-Link-sensorsignaal naar 2 x 4-20 mA
Werkwijze en parametrering van de converter EIO104
Vaak leveren IO-Link-sensoren meerdere meetwaarden tegelijkertijd aan, bijvoorbeeld geleidbaarheidssensoren met geïntegreerde temperatuurmeting. Om deze sensoren aan te kunnen sluiten op bestaande besturingen, zet de converter EIO104 beide digitale meetwaarden om in twee analoge signalen (4...20 mA). Op deze manier is het sensorsysteem van de installatie al voorbereid voor een latere digitalisering.
De converter kan snel en eenvoudig zonder parametrering worden gebruikt. Zo nodig kan deze echter ook via IO-Link worden geparametreerd, bijv. voor de verschaling van analoge waarden.
Hygiënische behuizing
Speciale behuizingsmaterialen en de hoge beschermingsgraad IP 67 / IP 69K maken bijvoorbeeld het gebruik in de levensmiddelensector mogelijk, ook bij hogedrukreiniging en agressieve reinigingsmiddelen.