• Producten
  • Industrieën
  • IIoT & Oplossingen
  • Service
  • Company
  1. IO-Link-converters en -displays
  2. Relais-adapters

Relais-adapter voor gebruik in het veld

Aansluitschema relais-adapter

Zonder omweg 24 VAC of 32 VDC schakelen

Steeds meer componenten voor de automatiseringstechniek zijn dankzij de hoge IP-bescherming en M12-verbindingstechniek geschikt voor gebruik in het veld. Gewoonlijk beschikken ze over halfgeleideruitgangen met 24V-niveau en maximale schakelstromen tussen 20 en 300 mA. Zijn andere spanningen, hogere schakelstromen of een galvanische scheiding noodzakelijk, dan zijn relais een populaire oplossing – maar daarvoor was tot voor kort een omweg via de schakelkast noodzakelijk. Met de nieuwe relais-adapters van ifm zijn nu relais leverbaar die in het veld zijn toe te passen en die dankzij de in het veld gebruikelijke M12-verbindingstechniek eenvoudig en betrouwbaar zijn aan te sluiten.

FAQ over relais-adapters