- IO-Link - Homepage
- Productselectie
- Ethernetmodules
Ethernetmodules
De Ethernetmodules bieden een schaalbare oplossing voor het rechtstreeks aansluiten van digitale in- en uitgangen in het veld. Ze ondersteunen alles van eenvoudige signaalacquisitie tot krachtige actuatorbesturing met geïntegreerde stroommeting, tellerfuncties en configureerbare schakelfuncties.
Gedecentraliseerde I/O met serieschakeling en hoogfrequente telfunctie
Dankzij de serieschakeling, het robuuste ontwerp en de toepassingsgerichte varianten zijn de ifm Ethernetmodules ideaal voor modulaire, gedecentraliseerde automatiseringsconcepten.
| AL41xx | AL43xx | AL40xx | AL42xx | |
| Daisy-chain | Voeding + veldbus | Veldbus | Veldbus | |
| Power | M12 L-gecodeerd 16 A (US) 16 A (UA) |
M12 A-gecodeerd 3,9 A (VS) |
M12 A-gecodeerd 3,9 A (VS) 4 A (UA) |
|
| Poorten | M12 A-gecodeerd 8 x 2 DI |
M12 A-gecodeerd 4 x 2 DO 4 x 2 DI |
M12 A-gecodeerd 8 x 2 DI |
M12 A-gecodeerd 4 x 2 DO 4 x 2 DI |
| Veldbus | PROFINET EtherNet/IP Modbus TCP EtherCAT |
PROFINET EtherNet/IP |
PROFINET EtherNet/IP Modbus TCP EtherCAT |
PROFINET EtherNet/IP Modbus TCP |
| Uitgangsvermogen | 3,6 A (poort 1+2) 3,6 A (poort 3+4) |
3,6 A (poort 1-4) | ||
| Stroombegrenzing | Per module | per poort (instelbaar) | Per module | Per module |
| Stroommeting | ||||
| Tellerfunctie | CTU (Up Counter) CTD (Down Counter) CTUD (Up-Down Counter) CTDIR (Direction Counter) |
|||
| Uitgangsschakelfunctie SSC (teller) |
one point two point window latch |
one point two point window latch |
||
| Beschermingsgraad | IP67 (oranje) IP69K (grijs) |
|||
|
Materiaal Stekker/bussen |
Messing vernikkeld (oranje) Roestvrij staal (grijs) |
|||