• Producten
  • Industrieën
  • IIoT & Oplossingen
  • Service
  • Company
  1. IO-Link - Homepage
  2. Productselectie
  3. IO-Link-master
  4. IO-Link-master AutomationLine

Productselectie AutomationLine

Een nieuwe generatie voor flexibele automatisering

De IO-Link-masters van de AutomationLine (AL16-serie) vertegenwoordigen een nieuwe generatie decentrale I/O-oplossingen voor de industrie.
Ze combineren hoge prestaties met flexibele integratie en economische efficiëntie.
Met 8 vrij configureerbare IO-Link-poorten (klasse A/B), tot 16 digitale in- en uitgangen en ondersteuning voor meerdere communicatieprotocollen maken ze schaalbare automatiseringsoplossingen mogelijk met minder engineeringinspanningen.

Systeemoverzicht

Voordelen van AutomationLine

Flexibele I/O-configuratie
8 IO-Link-poorten (klasse A/B) met individueel instelbare in- en uitgangen – tot 16 DI en 16 DO flexibel inzetbaar.

Hoge stroombelastbaarheid
Aansturing van actuatoren met maximaal 2 A per aansluiting – ideaal voor veldapparatuur met een hoger vermogen

Ondersteuning voor meerdere protocollen
Geïntegreerde veldbusinterface voor PROFINET en EtherNet/IP – ideaal voor gestandaardiseerde machineontwerpen.

Economisch efficiënt behuizingsconcept
Dankzij geoptimaliseerde productietechnologie is een voordelige oplossing mogelijk zonder concessies te doen aan de functionaliteit.

Robuuste IP67-uitvoering
Glasvezelversterkte behuizing, printplaat volledig afgegoten met schuim en voor temperatuurbereik van -40…70 °C – ontwikkeld voor veeleisende industriële omgevingen.

AutomationLine: werking en bekabeling

AutomationLine AL16xx

Kenmerken van de AutomationLine

Flexibele poorten

De AutomationLine beschikt over 8 identieke klasse A/B-poorten en vereenvoudigt zo het aansluitconcept.
Dankzij het gezamenlijke aardingsconcept (GND US = UA) zijn pin 2 en pin 4 flexibel configureerbaar en kunnen ze worden gebruikt voor elk type IO-Link-apparaat en DI (US) / DO (UA). Hierdoor kan de poortconfiguratie individueel worden aangepast aan de betreffende wensen.

  • Maximale flexibiliteit bij de projectplanning
  • Reduceren van aantal artikelnummers

Nieuw, robuust concept voor industriële behuizingen

De AutomationLine beschikt over een volledig nieuw ontwikkeld zwart behuizingsconcept voor decentraal gebruik in het veld binnen een industriële omgeving. De economisch efficiënte behuizing van glasvezelversterkte kunststof zorgt voor een hoge mechanische belastbaarheid.
Het onderstuk wordt gevormd door de printplaat direct af te gieten met schuim. Deze methode zorgt voor een duurzame afdichting en een behuizing zonder holle ruimtes. De poorten zijn rechtstreeks in de behuizing geïntegreerd. Dit resulteert in een compacte, beschermde constructie met een duidelijke structuur en een hoge robuustheid.

  • Kostenefficiëntie dankzij een nieuwe behuizing
  • Hoge schok- en trillingsbestendigheid voor industriële toepassingen
  • Robuuste en duurzame constructie voor langdurig gebruik in het veld
  • Compact ontwerp met geïntegreerde IO-Link-poortstructuur

AutomationLine-producten