- IO-Link-converters en -displays
- Toerental naar IO-Link
IO-Link-toerentalbewakingsunit
Toerentalbewaking en -verwerking met de DP2122
Wanneer men een schakelnok op een as aanbrengt, kan een sensor deze nok detecteren en vervolgens een blokgolfsignaal versturen met de frequentie waarin de schakelnokken worden gedetecteerd. Uit dit signaal kan dan het toerental worden bepaald. Dat kan op verschillende apparaten worden gedaan, bijv. op een PLC, met onze displays voor de bewaking van pulsvormige signalen, de toerentalbewakingsunits, de DP2122, of onze compacte toerentalbewakingsunits.
Tegenover de genoemde opties moet u kiezen voor de DP2122 wanneer de volgende punten voor u belangrijk zijn:
- Vrije sensorkeuze, optisch, inductief, capacitief, ...
- Verwerking direct in het veld – vermindert bekabelingswerkzaamheden
- Lokale weergave van het vastgestelde toerental
Deze converter kan met en zonder IO-Link worden gebruikt.
Zonder IO-Link kunnen voor de parametrering de oranje kapjes op het apparaat worden gebruikt als vier knoppen. Hiermee kunnen schakelvoorwaarden voor de beide digitale uitgangen worden gedefinieerd, die u vervolgens heel eenvoudig de informatie geven of uw toerentallen in gewenste bereik zijn. Bovendien ziet u het gemeten toerental op het display.
Tijdens het gebruik met IO-Link ontvangt u via de vastgestelde schakelvoorwaarden het gemeten toerental/de gemeten frequentie evenals goed-/slecht-resultaten van de toerentalverwerking in de procesgegevens.