• Producten
  • Industrieën
  • IIoT & Oplossingen
  • Service
  • Company
  1. IO-Link - Homepage
  2. Productselectie
  3. Ethernet-switches

Ethernet-switches

De compacte 6-poorts Ethernet-switches uit de AL30- en AL31-serie bieden betrouwbare en krachtige netwerkverbindingen voor industriële automatisering en IIoT-toepassingen.

Robuuste netwerkuitbreiding voor industrie en IIoT

Ze ondersteunen relevante automatiseringsprotocollen, zijn ontworpen voor direct gebruik in het veld - zelfs onder zware omgevingsomstandigheden - en kunnen flexibel worden gebruikt met of zonder serieschakeling. De AL31 serie heeft ook een krachtige voeding en is ideaal voor veeleisende machine- en voertuigtechnologie.

Ethernet-switches in detail

  • 6-poorts switch (onbeheerd) - compatibel met relevante automatiseringsprotocollen en IIoT-toepassingsgebieden
  • Robuuste behuizing - ontworpen voor gebruik in zware industriële omgevingen (IP67/IP69K)
  • Hoge temperatuur- en spanningstolerantie - ideaal voor veeleisende industriële en mobiele machines (E20-certificering)
  • Hoge EMC-bestendigheid - voor betrouwbare werking, zelfs bij sterke elektromagnetische interferentie
  • Aangepaste PROFINET-versie: Blokkeren van LLDP/PTCP (multicast-adres 01:80:C2:00:00:0E)
  • Geschikt voor beeldverwerkingssystemen - bijvoorbeeld voor het aansluiten van industriële of bewakingscamera's

Standaard AL30

  • M12 A-gecodeerd Voeding
  • 6 Ethernet-aansluitingen
  • Varianten voor verschillende veldbussen en/of IIoT
  • Overdrachtssnelheden tot 100 MBit/s
  • Hoge elektromagnetische compatibiliteit

Prestatielijn AL31

  • M12 L-gecodeerd Voeding
  • Daisy-chain voeding
  • 6 Ethernet-aansluitingen
  • Varianten voor verschillende veldbussen en/of IIoT
  • Overdrachtssnelheden tot 100 MBit/s
  • Hoge elektromagnetische compatibiliteit

Productoverzicht

PerformanceLine

StandardLine

AL315x AL310x AL305x AL300x
Daisy-chain Voeding + veldbus Veldbus
Power

M12 L-gecodeerd

16 A (US)

16 A (UA)

M12 A-gecodeerd

100 mA (US)

Ethernet M12 D-gecodeerde
6-poort
Versie Unmanaged
Veldbus TCP/IP
EtherNet/IP
Modbus TCP
PROFINET TCP/IP
EtherNet/IP
Modbus TCP
PROFINET
Overdrachtssnelheid 10 MBit/s
100 MBit/s
Blokkeren LLDP
PTCP 01:80:C2:00:00:0E
LLDP
PTCP 01:80:C2:00:00:0E
Beschermingsgraad

IP67 (oranje)

IP69K (grijs)

Materiaal

Stekker/bussen

Vernikkeld messing (oranje)

Roestvast staal (grijs)

Productselectie