• Producten
  • Industrieën
  • IIoT & Oplossingen
  • Service
  • Company
  1. IO-Link-converters en -displays
  2. Digitale impulsen naar IO-Link

IO-Link-pulsteller

Integratie van de pulsteller in IO-Link, sensor, besturing en master

Pulsteller en -melder

Wij bieden een groot aantal verschillende sensoren, die een aantal gebeurtenissen kunnen detecteren. Maar wat als u niet geïnteresseerd bent in de gebeurtenis, maar het aantal gebeurtenissen? Dan kiest u gewoon de DP2302 en installeert deze tussen sensor en het eerstvolgende hogere dataknooppunt (bijv. een IO-Link-master).
Bij de digitale ingang 1 van de DP2302 kunnen pulsen met een frequentie van max. 2 kHz worden geteld, via de digitale ingang 2 kan de telrichting worden omgekeerd. De actuele telwaarde wordt op het display weergegeven.

Wordt de DP2302 gebruikt in combinatie met een IO-Link-master, dan verstuurt hij via IO-Link de telwaarde, de batch-telwaarde en twee binaire signalen die afhankelijk van geparametreerde schakelvoorwaarden geschakeld worden. De besturing heeft eenvoudig toegang tot deze data en hoeft de meting en berekening niet zelf uit te voeren. De telwaarden kunnen zo nodig door de besturing via bits worden teruggezet in de procesgegevens.

Ook zonder een IO-Link-verbinding voert de DP2302 zijn taken uit. De parametrering vindt plaats via de oranje kapjes op het apparaat, die dienst doen als vier knoppen. De twee digitale schakeluitgangen schakelen overeenkomstig de geparametreerde schakelvoorwaarden en signaleren wanneer het gedefinieerde aantal bereikt is.