- IO-Link - Homepage
- Productselectie
- IO-Link-master
- IO-Link-master CabinetLine
Productselectie CabinetLine
De IO-Link masters van de CabinetLine (AL19) zijn speciaal ontwikkeld voor installatie in schakelkasten. Ze bieden alle essentiële IO-Link-functies voor een veilige aansluiting van sensoren en actuatoren op het besturingssysteem - ruimtebesparend, betrouwbaar en efficiënt.
De compacte oplossing voor de schakelkast
Met hun slanke DIN-rail behuizing kunnen ze eenvoudig worden geïntegreerd in bestaande besturings- en schakelkasten. De elektrische aansluiting gebeurt via klassieke kooi-veerklemverbindingen (push-in-technologie) - ideaal voor industrieën waar IP67-veldcompatibele apparaten niet vereist zijn.
Dankzij de ondersteuning van gangbare ethernet-protocollen zoals PROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT, POWERLINK of Modbus TCP kunnen de CabinetLine masters eenvoudig in bestaande systemen worden geïntegreerd. Ze bieden ook betrouwbare IO-Link-communicatie voor de interne configuratie van de systemen - vooral wanneer de behuizing al bescherming biedt tegen vocht en vuil - en naadloze IoT-connectiviteit.
Centrale machinebesturing
Sensoren worden bekabeld in een sterconfiguratie vanuit de schakelkast
Compacte besturingseenheden voor modulaire machines
Machinemodules met eigen schakelkast en interne sensoren
Schone of droge omgevingen zonder blootstelling aan velden
Toepassingsgebieden zonder vuil, stof of vocht, bijv. laboratoriumapparatuur, testsystemen en logistieke systemen
Besturing van transportlijnen of interne sensorsignalen
Terugkoppeling van lichtbarrières, naderingssensoren of tellers in systemen
CabinetLine AL19xx
Kooi-veerklemmen
De CabinetLine IO-Link masters gebruiken kooiklemmen voor de bekabeling: Sluit gewoon de kabel aan - dat is alles. Geen gereedschap nodig, niet opnieuw vastdraaien - dit bespaart tijd en zorgt voor permanent trillingsbestendige contacten in de schakelkast.
- Bekabeling zonder gereedschap - sluit gewoon de kabel aan en je bent klaar.
- Trillingsbestendige aansluiting - perfecte contactkwaliteit, zelfs bij machinebewegingen.
- Onderhoudsvrij - niet opnieuw vastdraaien zoals bij schroefklemmen.
Bevestiging montagerail
Alle apparaten kunnen eenvoudig vastgeklikt worden op 35 mm DIN-rails (TH35). Dit is de beproefde industriestandaard voor snelle, gereedschapsloze assemblage van behuizingen - stabiel, flexibel en overzichtelijk.
- Snelle installatie - eenvoudige installatie zonder boren of schroeven.
- Ruimtebesparend ontwerp - ideaal voor compacte schakelkastoplossingen.
- Flexibel en gestandaardiseerd - past in elke schakelkast met DIN-rail.