• Producten
  • Industrieën
  • IIoT & Oplossingen
  • Service
  • Company
  1. IO-Link - Homepage
  2. Productselectie
  3. IO-Link-modules

IO-Link-veldmodules

De IO-Link-masters van ifm vormen de perfecte oplossing voor het decentraal detecteren van sensorsignalen in het veld, de installatie of de machine zonder schakelkast.

Met de IO-Link-modules breiden het prestatiespectrum van de IO-Link-infrastructuur aanzienlijk uit: Ze hebben in- en uitgangen voor binaire, analoge en digitale signalen en kunnen ook actuatoren aansturen.

Voordelen: De volledige dialoog tussen de controller, sensoren en actuatoren verloopt eenvoudig via de IO-Link topologie. Tegelijkertijd beschikt u ook over alle informatie op het IT-niveau voor de data-analyse en procesoptimalisatie. Deze handige oplossing is uniek op de markt en biedt vooral in kleine toepassingen een buitengewone flexibiliteit!

Voordelen van de productfamilie

  • Robuuste kunststofbehuizing met IP67/ 68/ 69K
  • Uitstekende schok- en trillingsbestendigheid
  • Varianten voor industriële applicaties en ook voor de hygiënische omgeving
  • Digitale ingangsfilters en krachtige uitgangen
  • Varianten met galvanische scheiding van de verschillende voedingen en IO-Link
  • Varianten met vrij configureerbare in- en uitgangen (binair en analoog)
  • Digitale ingangsfilters voor de signaalvoorverwerking
  • Diagnosemogelijkheden
  • ifm ecolink-technologie

Uw voordelen

  • Eenvoudige uitbreiding van de in- en uitgangen direct in het veld via IO-Link
  • Bespaar kosten door flexibele integratie & configuratie van de modules
  • Bespaar tijd bij de installatie en de inbedrijfstelling
  • Gemakkelijker fouten opsporen bij storingen
  • Standaardiseer uw machines volgens het modulaire principe

Productoverzicht IO-Link-- modules

De afbeelding laat zien hoe IO-Link-modules kunnen worden aangesloten

Wij bieden een groot en veelzijdig portfolio voor de meest verschillende applicaties aan. De modules zijn leverbaar in twee varianten:

  • De oranje veldmodule van de Coolant-serie is bestand tegen oliën en koelsmeermiddel. Daardoor is de module geschikt voor algemene industriële applicaties.
  • De grijze module is vanwege de toegepaste behuizingsmaterialen geoptimaliseerd voor gebruik in de hygiënische omgeving en voor levensmiddelen. Het heeft de hoge beschermingsklasse IP68/IP69K.

In principe maken wij onderscheidt tussen Standard-/ PerformanceLine en de BasicLine.

Standaard/Prestatielijn
Multiport DI /DO configureerbaar DI DO AI
Coolant AL2605 AL2607 AL2305 AL2303 AL2301 AL2627 AL2325 AL2323 AL2321 AL5021 AL2340 AL2341 AL2330 AL2331 AL2336 AL2384
Food AL2507 AL2205 AL2203 AL2201 AL2527 AL2225 AL2223 AL2221 AL2240 AL2241 AL2230 AL2231 AL2236 AL2284
Poorten 8x M12 8x M12 open
kabeleinde
6x M12 10x M12 6x M12 10x M12 6x M12 4x M12
Max. ingangen/uitgangen
(pin 4 + 2)
16 16 12 20 12 20 12 4
Voeding extern
M12 L-gecodeerd
extern
M12 A-gecodeerd
B-poort A-poort extern
M12 L-gecodeerd
extern
M12 A-gecodeerd
B-poort A-poort A-poort extern
M12 A-gecodeerd
A-poort
Mogelijke binaire
ingangssignalen
16 DI 12 DI 20 DI
Mogelijke analoge
ingangssignalen
8 AI
(0...10 V, 4...20 mA)
4 RTD
(PT100, PT1000,
TCK, TJK)
Mogelijke
ingangsfrequenties
2x fl
0...3000 Hz
Mogelijke binaire
uitgangssignalen
16 DO 12 DO 20 DO 12 DO
Mogelijke analoge
uitgangssignalen
Mogelijke PWM / PWM-I
uitgangssignalen
8 PWM
2 PWM-I
Galvanische scheiding
US/ UA
Stroombelastbaarheid per poort 2 A 1,8 A 1 A 2 A 1,8 A 1 A 1,8 A
Stroombelastbaarheid per module 16 A 2x 1,8 A 1 A 16 A 2x 1,8 A 1 A 2x 1,8 A
Vrijwaring van-
beïnvloeding volgens PL-d

(meer te weten komen)
Beschermingsgraad Coolant-serie (oranje) IP67
Food-serie (grijs) IP69k
Materiaal stekkers/connectoren Coolant-serie (oranje) messing-vernikkeld
Food-serie (grijs) roestvaststaal
BasicLine
DI
Coolant AL2400 AL2401 AL2410 AL2411
Poorten 4x M12 8x M12 4x M8 8x M8
max. aantal ingangen
(pin 4+2)
8 16 4 8
Voeding intern, A-poort
Mogelijke binaire
ingangssignalen
8 DI 16 DI 4 DI 8 DI
Mogelijke analoge
ingangssignalen
Mogelijke binaire
uitgangssignalen
Mogelijke analoge
uitgangssignalen
Galvanische scheiding US/ UA
Stroombelastbaarheid per module
Beschermingsgraad IP67
Materiaal stekkers/connectoren Messing-vernikkeld

Ben je op zoek naar productinformatie, handleidingen of montage-instructies? Voer gewoon het productnummer in en je wordt meteen doorgestuurd naar de bijbehorende downloadsectie.

Voeding via IO-Link-modules

Vanwege de verschillende eisen binnen de voeding in het veld of de IO-Link-modules bieden we een groot aantal varianten aan. Daardoor geniet u van maximale flexibiliteit in combinatie met de passende IO-Link-masters.

Mogelijkheden voor de voedingsspanning

Voor de voeding van de IO-Link-module en de sensoren & actuatoren in het veld staan er tot 3 verschillende voedingsspanningen (pins) per module ter beschikking.

US = voeding uit de master
UA = externe voeding voor de actuator
UAi = externe voeding voor de sensor
MP = module met digitale in- en uitgangen en analoge ingangen
DX = module met digitale in- en uitgangen
DI = module met digitale ingangen
DO = module met digitale uitgangen

Houd er rekening mee dat de sensoren, die gevoed worden via een IO-Link uit een B-poort, samen met de actuatoren via UA worden gevoed. Om deze reden zouden de sensoren ook falen als UA wordt onderbroken. Daarom zijn er varianten met een externe voeding waarbij UAi en UW werd gescheiden.

Niet-reactief/uitsluiten van fouten

Vrijwaring van beïnvloeding bij gebruik in veiligheid gerelateerde applicaties

In de klassieke veiligheidstechniek wordt de spanningsvoeding van gevaarlijke actuatoren (UA) centraal via een veiligheidsschakelcomponet uitgeschakeld.

In moderne, decentrale veldbussystemen worden de actuatoren aangestuurd via "niet-veilige" uitgangen van IO-modules. De voeding van deze IO-modules wordt echter steeds vaker centraal via een voorgeschakeld veiligheidsrelais of een veiligheidsbesturing uitgeschakeld.

Bij niet-veilige IO-modules kan er theoretisch een fout ontstaan, die ervoor zorgt dat de uitgang door US wordt gevoed, ook al is de UA uitgeschakeld. De nieuwe DX Performance Line-modules zijn zo geconstrueerd dat deze theoretische fout is uit te sluiten ⇒ uitsluiting van fouten.

Aanwijzing: Deze IO-modules zijn geen veiligheidsschakelapparaten in de zin van functionele veiligheid.

Vaak wordt in dit verband van "passieve veiligheid" / "passive safety" gesproken. Dit begrip is erg misleidend, omdat het suggereert dat het om een veiligheidscomponent gaat. Daarom spreken we nadrukkelijk van “niet-reactiviteit” en “uitsluiting van fouten”.