• Producten
  • Industrieën
  • IIoT & Oplossingen
  • Service
  • Company
  1. IO-Link - Homepage
  2. Technologie

Meer informatie over IO-Link-technologie

De wereldwijde standaard: IO-link

Voordat IO-Link werd geïntroduceerd, werden voornamelijk binaire en analoge signalen gebruikt voor sensoren en actuatoren. Deze verzenden slechts beperkte waarden en informatie voor diagnose. Met de wereldwijde IO-Link standaard worden nu meer en preciezere waarden verzonden en wordt een breed scala aan diagnostische gegevens geleverd. Tegelijkertijd wordt de complexiteit van de sensoraansluiting verminderd, de systeemstructuur eenvoudiger, de bekabeling slanker en de integratiemogelijkheden diverser.

IO-Link-technologie kan worden geïntegreerd in automatiseringssystemen met PLC's en ook in IIoT-technologieën. In het algemeen biedt IO-Link drie soorten gegevens, die per sensor verschillen: cyclische, acyclische enevent-gerelateerde gegevens.

IO-Link apparaatcommunicatie

Extra voordelen van IO-Link

ifm biedt standaard extra informatie en functies in veel van onze IO-Link apparaten

In de cyclische gegevens

  • Eén sensor - meerdere proceswaarden
  • Gestandaardiseerde procesdatastructuren
  • Apparaatstatus
  • Sensoren met uitgebreide en controleerbare functies

In de acyclische gegevens

  • Identificatie: Tags voor toepassing, functie en locatie en de URI van het product ("Identification Link" volgens IEC 61406)
  • Sensorspecifieke gegevens zoals bedrijfsurenteller, schakelcyclusteller en interne temperatuur

Gebeurtenisgegevens

  • Overzicht van de diagnostische gegevens
  • Opslag van diagnostische gegevens

Gebruik in een PLC


Cyclische gegevens
Het is heel eenvoudig om cyclische gegevens in een PLC te gebruiken. Een adresbereik en de grootte worden gedefinieerd. Deze worden beschreven in de IO-Link interfacebeschrijving en zijn voor elke ifm sensor beschikbaar op onze website. Als de gegevens correct zijn gedefinieerd, kunnen ze in het programma worden gebruikt.

Bij ifm standaardiseren we de gegevensstructuren en helpen we u om IO-Link-apparaten snel en eenvoudig in uw systemen te integreren. Afhankelijk van de mapping moeten de procesdata voor sommige apparaten worden verschoven of moet het adresbereik worden aangepast (bitverschuiving, byteverwisseling, factor).

Acyclische gegevens
Acyclische communicatie geeft toegang tot specifieke parameters en maakt het mogelijk de apparaatparameters te configureren en aan te passen.

  • via software zoals moneo blue of moneo configure
  • via functieblokken in de PLC
  • voor Profinet: Integratie van parameters in GSDML is mogelijk (Add-on PLC-Tool)

Gebruik in het IIoT

Er zijn verschillende communicatiemethoden beschikbaar voor IIoT-communicatie. De master kan communiceren via REST API, MQTT of OPC UA. De informatie is beschikbaar in JSON-formaat. Cyclische, acyclische en gebeurtenisgegevens kunnen worden gelezen en geschreven. ifm biedt eenvoudige oplossingen die machine-leesbare IODD gebruiken om de gegevens om te zetten in leesbare informatie en beschikbaar te maken voor andere systemen.

Beschrijving IODD-bestand en IODD-interface

De "IO Device Description" (IODD) bevat details over de beschikbare informatie van het apparaat, zoals identiteit, parameters, procesgegevens, diagnostische gegevens en communicatie-eigenschappen. De IODD wordt normaal gedownload als een .zip-bestand en bevat een .xml-bestand en productfoto's.

Sommige engineeringsoftware, zoals onze configuratiesoftware moneo configure free, en sommige automatiseringssystemen kunnen een IODD-bestand rechtstreeks gebruiken. In de meeste gevallen is het echter niet nodig om de IODD te gebruiken, omdat je alleen hoeft te weten welke gegevens waar beschikbaar zijn. ifm publiceert de IO-Link interfacebeschrijving (PDF-bestand) in een leesbaar formaat om je te helpen begrijpen tot welke informatie je toegang hebt via de controller of vanuit een IIoT-systeem.

  • Alle IODD's van alle fabrikanten zijn te vinden in de IODDfinder .
  • De IODD en de IO-Link interfacebeschrijving in PDF-formaat zijn te vinden op onze website in het downloadgebied voor elk IO-Link apparaat.

Uittreksel uit de IO-Link interfacebeschrijving voor de SD5500 (alleen invoergegevens)

IO-Link-poorten

Een IO-Link-master heeft meestal meerdere IO-Link-poorten voor het aansluiten van IO-Link-apparaten. Er wordt onderscheid gemaakt tussen A- en B-poorten. Dit is gestandaardiseerd voor alle fabrikanten en beschreven in de IO-Link-specificatie.

  • De IO-Link gemeenschap biedt een lijst met apparaten die zijn getest en goedgekeurd voor de specificatie.

IO-Link cyclustijden

Afhankelijk van de vereiste datasnelheid en responstijd maakt IO-Link onderscheid tussen drie soorten communicatie: COM1, COM2 en COM3: COM1, COM2 en COM3.
Deze transmissietypen definiëren de baudrate van de point-to-point-verbinding tussen de IO-Link-master en het apparaat en maken een optimale aanpassing aan verschillende toepassingen mogelijk:

  • COM1 - 4,8 kbaud
    Voor eenvoudige sensoren met weinig gegevens. Bijzonder geschikt voor langere kabels of omgevingen met elektromagnetische belasting.
  • COM2 - 38,4 kbaud
    De bewezen standaard voor veel industriële toepassingen met een uitgebalanceerde verhouding tussen snelheid en stabiliteit.
  • COM3 - 230,4 kbaud
    Voor krachtige sensoren en actuatoren met grote gegevensvolumes en korte cyclustijden - ideaal voor snelle meet- of regelprocessen.

Het overeenkomstige communicatietype wordt automatisch geselecteerd wanneer de verbinding tussen de master en het apparaat tot stand wordt gebracht. Dit zorgt altijd voor betrouwbare, applicatie specifieke communicatie.